(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Válvula solenoide compacta de uso de agua tipo piloto para procesos de fabricación de alimentos Serie FWD-FP2

Válvula solenoide compacta de uso de agua tipo piloto para procesos de fabricación de alimentos Serie FWD-FP2

Apoya la fabricación de alimentos.
[Caracteristicas]
El lubricante de grado alimenticio (NSF H1) se usa para piezas deslizantes en la ruta de flujo.
La parte de la ruta de flujo utiliza material que se ajusta a la Ley de Saneamiento de Alimentos de Japón (caucho de resina).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CKD1FWD11-[8L,​10L,​15L]-[A,​G,​N]-D-[2C,​2CS,​2G,​2GS,​2H,​2HS]-2FP-[AC100V,​AC200V,​DC24V]

Número de Parte
CKD1FWD11-[8L,​10L,​15L]-[A,​G,​N]-D-[2C,​2CS,​2G,​2GS,​2H,​2HS]-2FP-[AC100V,​AC200V,​DC24V]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)

21 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Agua Entorno operativo Estándar Tipo Electromagnético
Número de solenoides Simple Tipo de cambio 2 puertos normalmente cerrados Aplicación Objeto unico
Por Conducción Operado por el piloto Rango de diferencia de presión de funcionamiento(MPa) 0.02::0.7

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm