(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Una válvula neumática fabricada por SMC.
[Características]
· Los colectores que son los mismos que para la serie VZ2000/4000 están disponibles.
· También se puede equipar con colectores VQZ2000/3000.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
VZA2121-M5 |
VZA2121-M5-F |
VZA2141-1-01 |
VZA2141-2 |
VZA2221-M5 |
VZA2241-1-01 |
VZA2341-2-01 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Fluido Aplicable | Aire | Entorno operativo | Estándar | Tipo | Tipo de operación de aire |
---|---|---|---|---|---|
Por Conducción | Tipo de piloto | Número de puertos | 5 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente