(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Corredera compacta Serie MXH (Números de pieza)

Corredera compacta Serie MXH

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Corredera compacta Serie MXH
  • Corredera compacta Serie MXH
  • Corredera compacta Serie MXH
  • Corredera compacta Serie MXH
  • Descuento por volumen

Una corredera compacta que logra una alta rigidez al emplear un tipo de circulación de una nueva guía lineal.
[Características]
· Momento permitido mejorado.
· Peso reducido gracias a una pieza de pistón mejorada.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo para las especificaciones del producto.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo para obtener detalles.

PDF

Número de Parte
MXH6-10Z
MXH6-15Z
MXH6-30Z
MXH10-10Z
MXH10-20Z
MXH10-40Z
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carrera
(mm)
Tamaño de mesa Longitud L
(mm)
Tamaño de la mesa Ancho W
(mm)
Tamaño de la mesa Altura H
(mm)
ID del cilindro
(Ø)
Paralelismo de mesa
(µm)
Especificaciones a medida
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

104215396500.15 a 0.7
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

155215396500.15 a 0.7
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

306215396500.15 a 0.7
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

1049194710500.06 a 0.7
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

2059194710500.06 a 0.7
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

40791947101000.06 a 0.7

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de tabla en forma de L Material de mesa Aleación de aluminio Ambiente Uso genera
Tratamiento de superficie de mesa Anodizado duro Guía Tipo de guía lineal Tipo de tornillo de puerto Tornillo M
Amortiguar Cojines de goma en ambos lados

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico