(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mesa de deslizamiento de aire / Serie MXJ

Mesa de deslizamiento de aire / Serie MXJ
  • Descuento por volumen

Una mesa de deslizamiento de aire hecha por SMC
[Características]
· Al integrar la parte de montaje de la superficie frontal y la mesa, las superficies de montaje frontal y superior se han proporcionado con mayor precisión y rigidez.
· Se pueden montar dos filas de interruptores automáticos.
· Tubería de dirección axial.
· Forma simétrica bilateralmente.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo para las especificaciones del producto.
  • Los datos CAD no son compatibles con algunos de los números de modelo
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo para obtener detalles.

PDF

Número de Parte
MXJ4-5
MXJ4-10
MXJ4-10C
MXJ4-10N
MXJ4L-5
MXJ4L-5P
MXJ4L-10
MXJ6-5
MXJ6-10
MXJ6-10C
MXJ6-10N
MXJ6-10P
MXJ6-15
MXJ6-15C
MXJ8-5
MXJ8-10
MXJ8-15
MXJ8-15C
MXJ8-20
MXJ8-20C
MXJ8-20CP
MXJ8L-20C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carrera
(mm)
Max. Masa de carga
(kg)
Tamaño de mesa Longitud L
(mm)
Tamaño de la mesa Ancho W
(mm)
Tamaño de la mesa Altura H
(mm)
ID del cilindro
(Ø)
Paralelismo de mesa
(µm)
Tipos Amortiguar Opción de ajustador Opción de función Switch Rail Especificaciones
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--42.5-9.5--Tipo estándarAmortiguador de gomaSin ajustadorNingunoImán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--42.5-9.5--Tipo estándarAmortiguador de gomaSin ajustadorNingunoImán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

100.0842.5209.54.530Tipo estándarNingunoTapones de metal de doble extremoNingunoImán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--42.5-9.5--Tipo estándarAmortiguador de gomaSin ajustadorNingunoNingunoSin imán
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--42.5-9.5--Forma simétricaAmortiguador de gomaSin ajustadorNingunoImán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--42.5-9.5--Forma simétricaAmortiguador de gomaSin ajustadorTipo de tubería de dirección axialImán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--42.5-9.5--Forma simétricaAmortiguador de gomaSin ajustadorNingunoImán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

50.242.52210.5630Tipo estándarAmortiguador de gomaSin ajustadorNingunoImán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--42.5-10.5--Tipo estándarAmortiguador de gomaSin ajustadorNingunoImán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

100.1442.52210.5630Tipo estándarNingunoTapones de metal de doble extremoNingunoImán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--42.5-10.5--Tipo estándarAmortiguador de gomaSin ajustadorNingunoNingunoSin imán
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--42.5-10.5--Tipo estándarAmortiguador de gomaSin ajustadorTipo de tubería de dirección axialImán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

150.247.52210.5630Tipo estándarAmortiguador de gomaSin ajustadorNingunoImán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-0.14--10.5--Tipo estándarNingunoTapones de metal de doble extremoNingunoImán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

50.3544.52612.5830Tipo estándarAmortiguador de gomaSin ajustadorNingunoImán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

100.3544.52612.5830Tipo estándarAmortiguador de gomaSin ajustadorNingunoImán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

-0.3554.5-12.5--Tipo estándarAmortiguador de gomaSin ajustadorNingunoImán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--54.5-12.5--Tipo estándarNingunoTapones de metal de doble extremoNingunoImán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

-0.3554.5-12.5--Tipo estándarAmortiguador de gomaSin ajustadorNingunoImán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--54.5-12.5--Tipo estándarNingunoTapones de metal de doble extremoNingunoImán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--54.5-12.5--Tipo estándarNingunoTapones de metal de doble extremoTipo de tubería de dirección axialImán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--54.5-12.5--Forma simétricaNingunoTapones de metal de doble extremoNingunoImán incorporado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de tabla en forma de L Material de mesa Acero inoxidable martensítico Max. Masa de carga (montaje horizontal)(kg) 0.05 to 0.8
Ambiente Uso genera Guía Tipo de guía lineal Tipo de tornillo de puerto Tornillo M
Interruptores automáticos Ninguno Conector de cable Ninguno Especificaciones a medida 0.15 a 0.7
Hecho a medida Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico