(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Corredera compacta / Serie MXH

Corredera compacta / Serie MXH
  • Descuento por volumen

Una mesa de deslizamiento de aire hecha por SMC
[Características]
· Una nueva guía lineal de tipo circulación para alta rigidez.
· Momentos permitidos mejorados.
· Peso reducido gracias a una pieza de pistón mejorada.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo para las especificaciones del producto.
  • Los datos CAD no son compatibles con algunos de los números de modelo
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo para obtener detalles.

PDF

Número de Parte
MXH6-5Z
MXH6-20Z
MXH6-25Z
MXH6-40Z
MXH6-50Z
MXH6-60Z
MXH10-5Z
MXH10-15Z
MXH10-25Z
MXH10-30Z
MXH10-50Z
MXH10-60Z
MXH16-5Z
MXH16-10Z
MXH16-15Z
MXH16-20Z
MXH16-25Z
MXH16-30Z
MXH16-40Z
MXH16-50Z
MXH16-60Z
MXH20-10Z
MXH20-15Z
MXH20-20Z
MXH20-25Z
MXH20-30Z
MXH20-40Z
MXH20-50Z
MXH20-60Z
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carrera
(mm)
Tamaño de mesa Longitud L
(mm)
Tamaño de la mesa Ancho W
(mm)
Tamaño de la mesa Altura H
(mm)
ID del cilindro
(Ø)
Paralelismo de mesa
(µm)
Especificaciones a medida
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

54215396500.15 a 0.7
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

205215396500.15 a 0.7
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

256215396500.15 a 0.7
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

4072153961000.15 a 0.7
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

5082153961000.15 a 0.7
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

6092153961000.15 a 0.7
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

549194710500.06 a 0.7
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

1559194710500.06 a 0.7
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

2569194710500.06 a 0.7
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

3069194710500.06 a 0.7
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

50891947101000.06 a 0.7
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

60991947101000.06 a 0.7
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

5582453.516500.06 a 0.7
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

10582453.516500.06 a 0.7
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

15682453.516500.06 a 0.7
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

20682453.516500.06 a 0.7
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

25782453.516500.06 a 0.7
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

30782453.516500.06 a 0.7
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

40882453.5161000.06 a 0.7
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

50982453.5161000.06 a 0.7
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

601082453.5161000.06 a 0.7
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10643164.520500.05 a 0.7
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

15743164.520500.05 a 0.7
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

20743164.520500.05 a 0.7
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

25843164.520500.05 a 0.7
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

30843164.520500.05 a 0.7
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

40943164.5201000.05 a 0.7
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

501043164.5201000.05 a 0.7
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

601143164.5201000.05 a 0.7

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de tabla en forma de L Material de mesa Aleación de aluminio Ambiente Uso genera
Tratamiento de superficie de mesa Anodizado duro Guía Tipo de guía lineal Tipo de tornillo de puerto Tornillo M
Amortiguar Cojines de goma en ambos lados Especificaciones Imán incorporado Interruptores automáticos Ninguno
Conector de cable Ninguno Hecho a medida Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico