(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Serie CYP de cilindro sin varilla limpio

Serie CYP de cilindro sin varilla limpio
  • Descuento por volumen

Un cilindro sin varilla magnético, utilizado para transferencias en entornos limpios.
[Características]
· Variaciones de puertos de tuberías altamente flexibles.
· Las piezas se limpian, ensamblan y empacan en doble en una habitación limpia.
· Sin impacto.
· Ajuste de carrera.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
CYP32-300
CYP32-700
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carrera
(mm)
Max. Masa de carga
(kg)
Tamaño de mesa Longitud L
(mm)
Velocidad de operacion
(mm/s)
Tamaño de la mesa Altura H
(mm)
ID del cilindro
(Ø)
Momento estático admisible MC
(N•m)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

30059050~30075323
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

700------

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cilindro sin vástago Material de mesa Aleación de aluminio Max. Masa de carga (montaje horizontal)(kg) 5 to 9.2
Tamaño de la mesa Ancho W(mm) 115 Tipo de junta de cilindro sin vástago Magnético Ambiente Uso genera
Tratamiento de superficie de mesa Niquelado sin electrolítico Guía Prototipo Presión operacional(MPa) 0.05 a 0.3
Momento estático admisible MA(N•m) 3 Momento estático permitido MB(N•m) 4 Diámetro de conexión Rc1/8
Interruptores automáticos Sin interruptor automático (imán incorporado) Longitud del cable conductor(m) Ninguno Conector de cable Ninguno
El número de los interruptores Ninguno Posición del puerto de tubería Dirección de funcionamiento a derecha / dirección de funcionamiento b izquierda

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico