(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Unidad de deslizamiento de rodamiento de bolas de la serie CXWL con amortiguadores incorporados

Unidad de deslizamiento de rodamiento de bolas de la serie CXWL con amortiguadores incorporados
  • Descuento por volumen

Unidad de deslizamiento con rodamiento de bolas con amortiguadores incorporados y mecanismo de bloqueo final.
[Características]
· Provisto de amortiguadores para absorber el impacto.
· Montable en la carcasa o en la placa.
· El paralelismo entre el cilindro y la pieza de trabajo permite una alta precisión.
· Reduce drásticamente las horas de trabajo de instalación.
· La precisión de maquinado requerida para el posicionamiento durante la instalación del cilindro se ha reducido mediante la adopción de un proceso especial de mecanizado de orificios, lo que disminuye la cantidad de trabajo involucrado en el ajuste.
· Buje de bola de alta precisión.
· Los rodamientos de los bujes de bolas disminuyen el aumento de la presión de arranque que podría ser causada por un desequilibrio de carga.
· Esto también permite un funcionamiento suave al garantizar una resistencia de recorrido estable.

(i)Advertencia

  • ■ Línea de productos SMC
    Las páginas web para productos que actualmente no tienen páginas individuales en este sitio se publicarán según sea necesario.
  • Consulte el catálogo del fabricante para especificaciones y detalles de los materiales.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles de forma.
  • Los datos CAD no son compatibles con algunos números de modelo.

PDF

Número de Parte
CDBXWL10-75
CDBXWL16-25
CDBXWL20-100
CDBXWL20-100-J79L
CDBXWL20-125
CDBXWL20-150
CDBXWL25-175
CDBXWL32-25
CDBXWL32-200
CDBXWL32TN-50
CDBXWL32TN-200
CDPXWL10-25
CDPXWL10-75-A73L
CDPXWL16-25
CDPXWL16-100-J79Z
CDPXWL16-150
CDPXWL16-150-J79L
CDPXWL25-25
CDPXWL25-125-J79WL
CDPXWL32-100R-A73L
CXWL16-25
CXWL16-50
CXWL16-100
CXWL16-125
CXWL20-25
CXWL25-125
CXWL32-100
CXWL32-125
CXWL32-150
CXWL32-150R
CXWL32-200
CXWL32TN-50
CXWL32TN-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Fin de bloqueo Presión operacional
(MPa)
Especificaciones Tipo de rosca de puerto Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Ninguno0.15 a 1.0Con imánTornillo MSin interruptor--Montaje de la carcasa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

16$1625$25Ninguno0.15 a 1.0Con imánTornillo MSin interruptor--Montaje de la carcasa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Ninguno0.10 a 1.0Con imánTornillo MSin interruptor--Montaje de la carcasa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Ninguno0.10 a 1.0Con imánTornillo MJ7932Montaje de la carcasa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Ninguno0.10 a 1.0Con imánTornillo MSin interruptor--Montaje de la carcasa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Ninguno0.10 a 1.0Con imánTornillo MSin interruptor--Montaje de la carcasa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Ninguno0.10 a 1.0Con imánRc 1/8Sin interruptor--Montaje de la carcasa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Ninguno0.10 a 1.0Con imánRc 1/8Sin interruptor--Montaje de la carcasa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Ninguno0.10 a 1.0Con imánRc 1/8Sin interruptor--Montaje de la carcasa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Ninguno0.10 a 1.0Con imánNPT 1/8Sin interruptor--Montaje de la carcasa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Ninguno0.10 a 1.0Con imánNPT 1/8Sin interruptor--Montaje de la carcasa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Ninguno0.15 a 1.0Con imánTornillo MSin interruptor--Placa de montaje
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10$1075$75Ninguno0.15 a 1.0Con imánTornillo MA7332Placa de montaje
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Ninguno0.15 a 1.0Con imánTornillo MSin interruptor--Placa de montaje
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Ninguno0.15 a 1.0Con imánTornillo MJ7952Placa de montaje
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Ninguno0.15 a 1.0Con imánTornillo MSin interruptor--Placa de montaje
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Ninguno0.15 a 1.0Con imánTornillo MJ7932Placa de montaje
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

25$2525$25Ninguno0.10 a 1.0Con imánRc 1/8Sin interruptor--Placa de montaje
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

25$25125$125Ninguno0.10 a 1.0Con imánRc 1/8J79W32Placa de montaje
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--[Incluido] Presencia0.10 a 1.0Con imánRc 1/8A7332Placa de montaje
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Ninguno0.15 a 1.0Sin imánTornillo M----
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Ninguno0.15 a 1.0Sin imánTornillo M----
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

16$16100$100Ninguno0.15 a 1.0Sin imánTornillo M----
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Ninguno0.15 a 1.0Sin imánTornillo M----
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Ninguno0.10 a 1.0Sin imánTornillo M----
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Ninguno0.10 a 1.0Sin imánRc 1/8----
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Ninguno0.10 a 1.0Sin imánRc 1/8----
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Ninguno0.10 a 1.0Sin imánRc 1/8----
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

32$32150$150Ninguno0.10 a 1.0Sin imánRc 1/8----
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--[Incluido] Presencia0.10 a 1.0Sin imánRc 1/8----
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Ninguno0.10 a 1.0Sin imánRc 1/8----
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Ninguno0.10 a 1.0Sin imánNPT 1/8----
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Ninguno0.10 a 1.0Sin imánNPT 1/8----

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Doble varilla Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Guiado
Funcion adicional Guía de alta rigidez / alta precisión de alta clase Medio ambiente, aplicaciones Estándar Amortiguar Amortiguador
Tipo de rodamiento del eje Buje de bolas Especificaciones a medida Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico