(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindro compacto con guía lineal Serie MXZ

Cilindro compacto con guía lineal Serie MXZ
  • Descuento por volumen

[Características] · Longitud total compacta{{{undefined}}}: 49.5 mm,ancho: 30 mm · Mediante el montaje de una guía lineal en el cilindro{{{undefined}}},Se pueden reducir las horas de trabajo de diseño y de montaje · Admite la detención/posicionamiento y sujeción de piezas de trabajo livianas como placas de circuitos electrónicos · Se puede seleccionar la posición del puerto · El detector magnético se puede montar en 3 lados

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto son representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MXZ12-5
MXZ12-10L
MXZ12-25
MXZ12-25L
MXZ12L-20L
MXZ12R-5L
MXZ12R-25L
MXZ16-5
MXZ16-15
MXZ16-20
MXZ16-20L
MXZ16-30
MXZ16L-30
MXZ16R-10L
MXZ16R-20
MXZ16R-20L
MXZ20-15
MXZ20-20
MXZ20-20L
MXZ20-25L
MXZ20-40L-M9BL
MXZ20-50
MXZ20L-50L
MXZ20L-50L-M9BWL
MXZ20R-10
MXZ20R-15
MXZ20R-15L
MXZ20R-40
MXZ20R-50L-M9BWL
MXZ25-5
MXZ25-10
MXZ25-15L
MXZ25-20
MXZ25-20L-M9B
MXZ25-30
MXZ25-40L
MXZ25-50
MXZ25R-35L
MXZ25R-50L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico