(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cilindro de aire, tipo varilla no giratoria: Doble efecto, varilla simple serie MBK

Cilindro de aire, tipo varilla no giratoria: Doble efecto, varilla simple serie MBK
  • Descuento por volumen

Un cilindro de varilla simple, de doble acción, no giratorio tipo estándar.
[Características]
· Un cilindro de aire ligero con una reducción de peso de hasta el 10% gracias a la forma de la cubierta modificada.
· Los números de parte se establecen para productos con soportes de extremo de barra y soportes de pivote. (No es necesario pedir por separado).
*Ver catálogo de SMC para detalles de especificaciones.
*Las imágenes del producto son representaciones. Los datos CAD no son compatibles con algunos números de modelo.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
MBKB40-100Z
MBKF32-75Z
MDBKB40-75Z
MDBKB100-175Z
MDBKL32-250Z
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Especificaciones Interruptores automáticos Tipo de soporte de montaje
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Sin imán-Tipo básico
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

3275Sin imán-Tipo de brida de extremo de barra
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Imán incorporadoSin interruptorTipo básico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

--Imán incorporadoSin interruptorTipo básico
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Imán incorporadoSin interruptorTipo de pie axial

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Varillas individuales Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Estándar
Funcion adicional Con función de retención de varilla Medio ambiente, aplicaciones Estándar Amortiguar Colchón de aire
Presión operacional(MPa) 0.05 a 1.0 Tipo de rosca de puerto Rc Balanceando Recibiendo Metal Sin soporte
Punta de varilla de montaje de metal Sin soporte Fuelle Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico