(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un cilindro de aire liviano hecho más ligero al cambiar la forma de la cubierta de la barra y la cubierta de la cabeza.
[Características]
· Tipo de tubo cuadrado.
· Puede montar pequeños interruptores automáticos en 4 superficies.
· Sin cambio automático (MB1W) o con cambio automático (imán incorporado) (MDB1W).
· Montaje: tipo básico, tipo de pie, tipo brida.
· Tipos de roscado de puerto: Rc, NPT, G.
· Material de la cubierta de varilla (J): lona de nylon, temperatura ambiente máxima 70°C.
· Material de la cubierta de varilla (K): lona resistente al calor, temperatura ambiente máxima 110°C*.
*Temperatura ambiente máxima para la unidad de la cubierta de la varilla.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
MDB1WB32-50Z |
MDB1WB32-75Z |
MDB1WB40-50Z |
MDB1WB63-75Z |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Método de operación de la barra | Doble varilla | Método de operación del cilindro | Doble efecto | Forma del cuerpo principal | Cilindro de placa |
---|---|---|---|---|---|
Funcion adicional | Estándar | Medio ambiente, aplicaciones | Estándar | Amortiguar | Colchón de aire |
Especificaciones | Imán incorporado | Tipo de rosca de puerto | Rc | Interruptores automáticos | Ninguno |
Tipo de soporte de montaje | Tipo básico | Fuelle | Ninguno | Especificaciones a medida | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente