(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Cilindro neumático diseñado con baja fricción del pistón.
[Caracteristicas]
· Cilindro de aire tipo tirante de gran diámetro con tapa cuadrada.
· Con detector magnético (CS1 □ Q).
· Ideal para aplicaciones como el control de la presión de contacto, que requiere movimientos suaves a bajas presiones.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
CDS1BQ125-350 |
CS1BQ140-600 |
Número de Parte | Cantidad mínima de compra | Descuento por volumen | Días para enviar |
---|---|---|---|
1 Pieza(s) | Disponible | Presupuesto | |
1 Pieza(s) | Disponible | Presupuesto |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Método de operación de la barra | Varillas individuales | Método de operación del cilindro | Doble efecto | Forma del cuerpo principal | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Funcion adicional | Estándar | Medio ambiente, aplicaciones | Baja fricción (resistencia interna) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente