(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindro serie CNS con cerradura, doble efecto, varilla simple

Cilindro serie CNS con cerradura, doble efecto, varilla simple
  • Descuento por volumen

Un cilindro estándar que se puede bloquear en ambas direcciones.
[Características]
· Un cilindro de aire con cerradura. Es adecuado para paradas intermedias, paradas de emergencia y prevención de caídas.
· Utiliza el efecto de cuña para aumentar la fuerza aplicada al anillo cónico y las bolas de acero.
· Puede usarse de 50 a 1,000 mm/s si está dentro del rango de energía cinética permitido.
· Alta eficiencia de bloqueo. Estructurado para no verse afectado por la calidad del aire de liberación de la cerradura.
· Anulación manual para desbloqueo.
· Alta confiabilidad y fuerza de retención estable.
*Ver catálogo de SMC para detalles de especificaciones.
*Las imágenes del producto son representaciones. Los datos CAD no son compatibles con algunos números de modelo.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
MDNBB32-500-D-M9BLS
MDNBB50-200-D-A54L
MDNBB50TF-50-D
MDNBB63-150-D-M9BWM
MDNBB63TF-500-D
MDNBF63-450-D-A54L
MDNBF63-600-D-A54L
MDNBF100-175-D-M9BL
MNBB80TF-350-D
MNBD80-50-D
MNBF32-175-D
MNBF63-160-D
MNBG40TN-450-D
MNBL63TN-1000-D
MNBL63TN-420-D
MNBL63TN-500-D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Especificaciones Tipo de rosca de puerto Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de soporte de montaje
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-500Imán incorporadoRcM9B31Tipo básico
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

50$50200$200Imán incorporadoRcA5432Tipo básico
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Imán incorporadoGSin interruptor--Tipo básico
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Imán incorporadoRcM9BW12Tipo básico
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-500Imán incorporadoGSin interruptor--Tipo básico
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-450Imán incorporadoRcA5432Tipo de brida de extremo de barra
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-600Imán incorporadoRcA5432Tipo de brida de extremo de barra
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Imán incorporadoRcM9B32Tipo de brida de extremo de barra
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-350Sin imánG---Tipo básico
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Sin imánRc---Tipo de horquilla en forma de U
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Sin imánRc---Tipo de brida de extremo de barra
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-160Sin imánRc---Tipo de brida de extremo de barra
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-450Sin imánNPT---Brida de cabeza
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-1,000Sin imánNPT---Tipo de pie axial
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-420Sin imánNPT---Tipo de pie axial
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-500Sin imánNPT---Tipo de pie axial

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Varillas individuales Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Estándar
Funcion adicional Con función de prevención de caídas / Con freno / Con función de parada intermedia Medio ambiente, aplicaciones Estándar Amortiguar Colchón de aire en ambos lados
Presión operacional(MPa) 0.08 a 1.0 Fuelle Ninguno Especificaciones a medida Ninguno
Dirección de bloqueo Bidireccional

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico