(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un cilindro de aire fabricado por SMC
[Caracteristicas]
· Extremo de varilla hembra disponible de serie
· Se pueden seleccionar tipos de rótulas para adaptarse a la aplicación
· Fácil ajuste fino de la posición del interruptor automático
· El soporte de interruptor transparente mejora la visibilidad de la luz indicadora
· Soportes de pivote de horquilla simple y muñón disponibles
· Escriba con una varilla hexagonal que evita la rotación
· Alta precisión no giratoria: ø20, ø25: ± 0.7 ° ø32, ø40: ± 0.5 °
· Puede usarse sin lubricación
· Las mismas dimensiones de instalación que el cilindro estándar
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
Cargando…
Forma del cuerpo principal | Estándar | Funcion adicional | Con función de retención de varilla | Medio ambiente, aplicaciones | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Balanceando Recibiendo Metal | Sin soporte | Punta de varilla de montaje de metal | Sin soporte | Forma de punta de varilla | Extremo de varilla macho |
Especificaciones a medida | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente