(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Adaptadores para mangueras hidráulicas: accesorio de adaptador de tipo recto, BSPT hembra a BSPP macho con asiento de 30°, serie SSR-17

Adaptadores para mangueras hidráulicas: accesorio de adaptador de tipo recto, BSPT hembra a BSPP macho con asiento de 30°, serie SSR-17

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

SR-17 fabricado en SUS304.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los adaptadores de manguera hidráulica: conector adaptador de tipo recto, BSPT hembra a BSPP macho con asiento de 30°, serie SSR-17, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SSR-17-6
SSR-17-9
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTornillo T1 Tamaño Tornillo T2 Tamaño Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 1/41/46
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 3/83/89

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 Tipos Adaptador A Recto
Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo hembra Tipos de tornillo de conexión T1 PF30°MIS Tipos de tornillo de conexión T2 Rc
Puerto de conexión Metal Fitting SR-01,SR-04 Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico