(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptadores de manguera hidráulica: accesorio de adaptador tipo codo, BSPT macho a BSPP macho con asiento macho de 30°, serie SSR-33

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SSR-33-3X6
SSR-33-6X3
SSR-33-6X9
SSR-33-9X6
SSR-33-12X9
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipos de tornillo de conexión T2 Tornillo T1 Tamaño Tornillo T2 Tamaño Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10[PT] RcG 30 ° Hoja macho, 1/81/43×6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10[PT] RG 30 ° Hoja macho, 1/41/86×3
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10[PT] RcG 30 ° Hoja macho, 1/43/86×9
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10[PT] RG 30 ° Hoja macho, 3/81/49×6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10[PT] RG 30 ° Hoja macho, 1/23/812×9

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 Tipos Adaptador A Codo 90 °
Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo macho Tipos de tornillo de conexión T1 PF30°MIS Puerto de conexión Metal Fitting SR-04
Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico