(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Los hilos de tubería cónicos de diferentes tamaños y los hilos de tubería paralelos SR-34 están hechos de SUS304.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
SSR-34-3X6 |
SSR-34-6X3 |
SSR-34-6X9 |
SSR-34-9X6 |
SSR-34-12X9 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Material | Acero inoxidable 304 | Tipos | Adaptador | A | Codo 90 ° |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de rosca de conexión | Hilo macho × Hilo macho | Tipos de tornillo de conexión T1 | PF30°FCS | Tipos de tornillo de conexión T2 | R |
Puerto de conexión Metal Fitting | SR-05 | Tratamiento de superficies | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente