(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptadores de manguera hidráulica: adaptador tipo enchufe, métrico macho con asiento abocardado de 30°, serie MS-1M

Adaptadores de manguera hidráulica: adaptador tipo enchufe, métrico macho con asiento abocardado de 30°, serie MS-1M

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MS-1M-M14
MS-1M-M18
MS-1M-M22
MS-1M-M24
MS-1M-M30
MS-1M-M33
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro nominal Tornillo T Size
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10M14Asiento M30 ° Macho M14-P1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M18Asiento M30 ° Macho M18-P1.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10M22Asiento M30 ° Macho M22-P1.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10M24Asiento M30 ° Macho M24-P1.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10M30Asiento M30 ° Macho M30-P1.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10M33Asiento M30 ° Macho M33-P1.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Adaptador A Enchufe Tipo de rosca de conexión Rosca macho
Tipos de tornillo de conexión T1 M Tratamiento de superficies Recubrimiento de cromato trivalente

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico