(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptadores de manguera hidráulica: conexión en T, sin abocardar, tipo mordiente, serie C6803-NWO

Adaptadores de manguera hidráulica: conexión en T, sin abocardar, tipo mordiente, serie C6803-NWO

Brennan Industries, Inc. fue fundada en Ohio en 1953. Brennan ofrece la línea más completa de accesorios para tubos hidráulicos, adaptadores y productos relacionados disponibles en cualquier parte del mundo. Como ISO 9001: Empresa certificada 2000, todos los productos cumplen o superan las especificaciones JIC/SAE. Único en la industria, todos los productos de Brennan están marcados para su trazabilidad con un logotipo de Brennan y un código de fabricación.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C6803-04-04-04-NWO-FG

Número de Parte
C6803-04-04-04-NWO-FG
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)

9 Días

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero A Tee Rosca de conexión tipo M1 Otros
Rosca de conexión tipo M2 Otros Tratamiento de superficies Galvanizado Tamaño de rosca lado 1 1/4"
Tamaño de rosca lado 2 1/4" Tipo de rosca lado 3 UN/UNF/SAE (Masculino) Tamaño de rosca lado 3 1/4"

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C6803-04-04-04-NWO-FG de la serie Adaptadores de manguera hidráulica: conexión en T, sin abocardar, tipo mordiente, serie C6803-NWO.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico