(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manijas - Serie A-183.

Manijas - Serie A-183.
  • Descuento por volumen

Manijas empotradas. Espesor aplicable de placa para montaje 0.5 a 3.2 mm. Fabricadas en aleación de zinc. Método de montaje: rosca interna. Longitud seleccionable.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
A-183-1
A-183-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Paso P
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12601231
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9600504
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Paso P
(mm)
CD del producto

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cuerpo principal Tipo empotrado Funcion adicional Ninguno Material del cuerpo principal Aleación de zinc (ZDC)
Cuerpo principal, tratamiento superficial Cromado Método de montaje Tornillo hembra

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico