(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manijas - Serie A-12.

Manijas - Serie A-12.
  • Descuento por volumen

Manija cóncava con diseño sencillo. Ideal para equipos de medición y gabinetes. Fabricadas en aleación de zinc con acabado cromado. Método de montaje: rosca externa.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-12

Número de Parte
A-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cuerpo principal Tipo empotrado Funcion adicional Ninguno Material del cuerpo principal Aleación de zinc (ZDC)
Cuerpo principal, tratamiento superficial Cromado Método de montaje Tornillo macho Paso P(mm) 88
Pitch(mm) 88 CD del producto 00060

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-12 de la serie Manijas - Serie A-12..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico