(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Manijas tipo U cuadradas, plegables. Disponibles en color gris y negro. Fabricadas en poliestireno. Método de montaje: rosca externa.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
AP-83-BLACK
Tipo de cuerpo principal | Tipo de imposición | Categoría de tipo de superficie | Tipo U | Tipo en forma de U | Forma irregular |
---|---|---|---|---|---|
Funcion adicional | Tipo plegable | Material del cuerpo principal | Poliestireno (PS) | Cuerpo principal, tratamiento superficial | Ninguno |
Método de montaje | Tornillo macho | Paso P(mm) | 117 | Manejar la forma de la sección transversal | Forma cuadrada |
P1(mm) | 117 | Apretón(mm) | 20 | Color estándar | Negro |
CD del producto | 00213 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AP-83-BLACK de la serie Manijas - Serie AP-83..
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente