(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manijas - Serie A-82.

Manijas - Serie A-82.
  • Descuento por volumen

Manija tipo U plegable. Método de montaje: barrenos avellanados. Fabricadas en fundición de latón. Longitud seleccionable.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
A-82-2
A-82-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Paso P
(mm)
Altura H
(mm)
H2
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109511600211
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100481400212
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Paso P
(mm)
Altura H
(mm)
H2
(mm)
CD del producto

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cuerpo principal Tipo de imposición Categoría de tipo de superficie Tipo U Tipo en forma de U Forma irregular
Funcion adicional Tipo plegable Material del cuerpo principal Fundición a presión de latón Cuerpo principal, tratamiento superficial Cromado
Método de montaje Agujero circular Manejar la forma de la sección transversal Forma cuadrada

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico