(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Manija - Serie AP-86. (Números de pieza)

Manija - Serie AP-86.
  • Descuento por volumen

Manijas empotradas plegables. Al presionar el botón central sobresale el mango, además cuenta con un mecanismo que permite mantener la posición del mango ya sea vertical u horizontal. Fabricadas en aleación de zinc. Método de montaje: barrenos avellanados.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-86

 
Número de Parte
A-86
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cuerpo principal Forma del tronco Funcion adicional Tipo plegable / Forma de almacenamiento Material del cuerpo principal Aleación de zinc (ZDC)
Cuerpo principal, tratamiento superficial Pintura al horno Método de montaje Agujero circular Pitch(mm) 70
Ancho(mm) 84 Longitud(mm) 127 CD del producto 00974

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-86 de la serie Manija - Serie AP-86..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico