(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Manijas - De diseño, acero inoxidable, rosca interna.

Manijas - De diseño, acero inoxidable, rosca interna.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Mangos diseñados centrándose en la apariencia y la facilidad de agarre.

  • Componentes inCAD
[Tapped] Handles de diseñador: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero inoxidable 304
[S] Tratamiento de superficie: superficie pulida

Especificaciones

Número de parte
UWSY100
Número de parteL1HhCarga permisible
(N)
Masa
(g)
TipoL
UWSY1001384227500351
1501904429448

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
UWSY100
UWSY150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPaso de montaje L
(mm)
Altura completa
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010042
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015044

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

[Tapped] Handles de diseñador: imagen relacionada
 

Información básica

Funcion adicional Ninguno Carga permisible(N) 500 Material Acero inoxidable 304
Tratamiento de superficies Pulido Método de montaje Hilo Femenino Espesor de agarre(mm) 22

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm