(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Manijas - Serie A-75-1. (Números de pieza)

Manijas - Serie A-75-1.
  • Descuento por volumen

Manijas tipo U con resorte. Gracias a la operación del resorte, la manija sobresale de 5 a 6 mm de la superficie. Fabricadas en latón. Longitud seleccionable.

PDF

 
Número de Parte
A-75-1-1
A-75-1-2
A-75-1-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Paso P
(mm)
H2
(mm)
Ancho de agarre W Grip Thickness H1 CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

766015600202
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

566012500203
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

564012500204

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cuerpo principal Formas especiales Funcion adicional Forma de almacenamiento Carga aplicada(N) 392
Material del cuerpo principal Barra de latón de corte libre Cuerpo principal, tratamiento superficial Cromado Método de montaje Tornillo macho

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico