(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manijas - Tipo U, con tapas, nylon.

Manijas - Tipo U, con tapas, nylon.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Los tornillos de montaje se pueden ocultar con las cubiertas.

  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Mangos de resina [externa] con tapa: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material
Nylon reforzado con fibra de vidrio 6
· Materiales
[M] Material
Nylon reforzado con fibra de vidrio 6

Especificaciones

Mangos de resina [externa] con tapa: imagen relacionada
Mangos de resina [externa] con tapa: imagen relacionada
Número de parteL1Carga permisible
(N)
Masa
(g)
TipoL
UPCDG9013350030
94136.533
11716036
13217539
Número de parteL1Carga permisible
(N)
Masa
(g)
TipoL
UPCDG9013350030
94136.533
11716036
13217539

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
UPCDG90
UPCDG94
UPCDG117
UPCDG132
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Paso de montaje L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

94
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

117
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

132
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Paso de montaje L
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Categoría de tipo de superficie En forma de U Tipo en forma de U Tiradores con tapas Funcion adicional Otros
Carga permisible(N) 500 Tratamiento de superficies Ninguno Método de montaje Agujero circular
Espesor de agarre(mm) 24 Altura completa(mm) 45

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm