(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manijas - Serie AP-324.

Manijas - Serie AP-324.
  • Descuento por volumen

Cuenta con tapas para ocultar los barrenos de montaje. Método de montaje: barrenos avellanados. Fabricadas en elastómero.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AP-324

Número de Parte
AP-324
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cuerpo principal Tipo especial Funcion adicional Ninguno Carga aplicada(N) 147
Material del cuerpo principal Elastómero Cuerpo principal, tratamiento superficial Ninguno Método de montaje Agujero circular
Paso P(mm) 148 Pitch(mm) 148 Altura(mm) 10.2
Apretón(mm) 24 CD del producto 03001

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AP-324 de la serie Manijas - Serie AP-324..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico