(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cable de automatización - 600 V, blindado, cubierta de PVC, UL/CSA, EXT-tipo II/2501 LF

Cable de automatización - 600 V, blindado, cubierta de PVC, UL/CSA, EXT-tipo II/2501 LF
  • Descuento por volumen

Cable de robot de uso general de alto rendimiento compatible con 600 V con blindaje

[Caracteristicas]
▪ Cable de robot de uso general UL, cUL (Categoría: AVLV2, AVLV7).
▪ Cumple con ULVW-1 y cULFT1 ignífugo.
· Utiliza un material de vinilo flexible que es resistente al aceite, al calor y a las llamas.
· Ofrece resistencia al ruido superior

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-1
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-2
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-3
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-4
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-5
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-6
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-7
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-8
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-9
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-10
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-11
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-12
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-13
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-14
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-15
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-16
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-17
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-18
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-19
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-20
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-21
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-22
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-23
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-24
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-25
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-26
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-27
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-28
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-29
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-30
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-31
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-32
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-33
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-34
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-35
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-36
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-37
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-38
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-39
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-40
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-41
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-42
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-43
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-44
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-45
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-46
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-47
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-48
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-49
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-50
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-51
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-52
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-53
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-54
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-55
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-56
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-57
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-58
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-59
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLargo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Diámetro exterior terminado
(mm)
Cable a tierra
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1012.0814211.8Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1022.0814211.8Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1032.0814211.8Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1042.0814211.8Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1052.0814211.8Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1062.0814211.8Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1072.0814211.8Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1082.0814211.8Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1092.0814211.8Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10102.0814211.8Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10112.0814211.8Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10122.0814211.8Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10132.0814211.8Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10142.0814211.8Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10152.0814211.8Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10162.0814211.8Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10172.0814211.8Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10182.0814211.8Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10192.0814211.8Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10202.0814211.8Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10212.0814211.8Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10222.0814211.8Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10232.0814211.8Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10242.0814211.8Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10252.0814211.8Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10262.0814211.8Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10272.0814211.8Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10282.0814211.8Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10292.0814211.8Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10302.0814211.8Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10312.0814211.8Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10322.0814211.8Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10332.0814211.8Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10342.0814211.8Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10352.0814211.8Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10362.0814211.8Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10372.0814211.8Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10382.0814211.8Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10392.0814211.8Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10402.0814211.8Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10412.0814211.8Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10422.0814211.8Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10432.0814211.8Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10442.0814211.8Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10452.0814211.8Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10462.0814211.8Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10472.0814211.8Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10482.0814211.8Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10492.0814211.8Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10502.0814211.8Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10512.0814211.8Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10522.0814211.8Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10532.0814211.8Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10542.0814211.8Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10552.0814211.8Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10562.0814211.8Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10572.0814211.8Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10582.0814211.8Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10592.0814211.8Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10602.0814211.8Ninguno

Cargando…

Información básica

Tensión nominal 600V Blindaje Presente Característica de la vaina Resistencia al aceite / Resistencia al calor
Normas representativas UL / CSA (c-UL) Color de la vaina Azul oscuro Material de la funda PVC
Materiales del cuerpo de aislamiento PVC Fuente de alimentación / señal Para la fuente de alimentación Otras propiedades Retardante de llama / flexible / resistente al ruido

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm