(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Turbo Flex (TBF) # 600

Turbo Flex (TBF) # 600

Cableado móvil de velocidad moderada a baja para la fabricación de equipos de 600 V o menos. Cable con excelente resistencia a la flexión, resistencia al aceite, resistencia al fuego, PVC resistente al calor 105°C

[Caracteristicas]
· Cableado de piezas móviles de maquinaria de fabricación.
· Cable compatible con el estándar global.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TBF600/UL2501-12AWG-4-100

Número de Parte
TBF600/UL2501-12AWG-4-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Largo total(m) 100 Sección transversal del conductor((mm)2) 3.5 Tamaño AWG(AWG) 12
Numero de nucleos(Núcleo) 4 Diámetro exterior terminado(mm) 13.7 Tensión nominal 600V
Blindaje Ninguno Característica de la vaina Resistencia al aceite / Resistencia al calor / Resistencia al frío Normas representativas PSE
Color de la vaina Negro Cable a tierra Ninguno Materiales del cuerpo de aislamiento Vinilo resistente al calor
Aislamiento del color del cuerpo Ver el catalogo Configuración del conductor(Unidades / mm) 66/0.26 Diámetro exterior del conductor(mm) 2.4
Diámetro exterior del cuerpo de aislamiento(mm) 4.0 Corriente permisible(A) 30