(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Cable de fuente de alimentación móvil estándar de 300 V UL
·Este producto es compatible con el "Programa de trazabilidad UL / Cable procesado". (c-UL no es compatible)
No se obtiene el certificado de la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
MRC3-18-6-[1-100/1]
Modelo | Tamaño de AWG | Número de núcleos *4 |
MRC3 | 20 | 2 |
3 | ||
4 | ||
6 | ||
8 | ||
10 | ||
12 | ||
20 | ||
18 | 2 | |
3 | ||
4 | ||
6 | ||
8 | ||
10 | ||
12 | ||
20 | ||
16 | 2 | |
3 | ||
4 | ||
6 | ||
8 | ||
10 | ||
12 | ||
20 |
Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
* La longitud en "m" está incluida en nuestros números de pieza. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.
* 2 Todos los precios unitarios anteriores son por metro.
Método de cálculo del precio unitario [Fórmula: últimos dígitos del número de pieza (m) x precio unitario por metro arriba]
* 4 Verifique las indicaciones para el número de núcleos, número de pares, número de núcleo / par y número de pares / núcleo al realizar el pedido (consulte la Tabla de especificaciones para conocer el número de núcleos de cables). 1P (1 PS) es "x 2 núcleos".
Especificaciones
Modelo | AWG Tamaño |
Número de núcleos *1 | Tamaño Área de sección (mm 2 ) *2 |
Trenzado Estructura (Ver figura) |
Número de núcleos de alambre |
Acabado Diámetro externo (mm) |
Masa Masa en kg/km |
Propiedades eléctricas | Conductor | Aislamiento | Núcleos de alambre Diámetro externo Aproximadamente (mm) |
Vaina | Especificación | Muestra Provisto |
|||||||
Corriente permisible A (30°C) *3 |
Resistencia del conductor Ω/km (20°C) |
Propiedades de aislamiento MΩkm (20°C) |
Voltaje máximo V / Mín. |
Estructura Hilos/mm |
Diámetro externo Aproximadamente (mm) |
Enchapado *4 | Espesor (mm) |
Material *4 | Espesor (mm) |
Material *4 | |||||||||||
MRC3 | 20 | 2 | 0.5 | Núcleo/Capa Hilos |
2 | 6.1 | 46 | 7.3 | 40,6 o menos | 10 o más | 2000 | 6/18/0.08 | 1.1 | N/A | 0.45 | PVC | 2 | 1.0 | PVC | ULAWM 2464 CSA |
- |
3 | 3 | 6.4 | 55 | 5.7 | - | ||||||||||||||||
4 | 4 | 6.9 | 67 | 5.7 | - | ||||||||||||||||
6 | 6 | 8.1 | 91 | 4.9 | - | ||||||||||||||||
8 | 8 | 9.3 | 119 | 4.1 | - | ||||||||||||||||
10 | 10 | 10.1 | 140 | 4.1 | - | ||||||||||||||||
12 | 12 | 10.4 | 158 | 3.2 | - | ||||||||||||||||
20 | 20 | 12.7 | 246 | 3.2 | - | ||||||||||||||||
18 | 2 | 0.75 | 2 | 6.5 | 55 | 9.8 | 26.1 o menos | 10 o más | 2000 | 6/28/0.08 | 1.3 | 0.45 | 2.2 | 1.0 | - | ||||||
3 | 3 | 6.8 | 71 | 8.2 | - | ||||||||||||||||
4 | 4 | 7.4 | 85 | 7.3 | - | ||||||||||||||||
6 | 6 | 8.7 | 117 | 6.5 | - | ||||||||||||||||
8 | 8 | 10.0 | 154 | 5.7 | - | ||||||||||||||||
10 | 10 | 10.9 | 181 | 5.7 | - | ||||||||||||||||
12 | 12 | 11.2 | 209 | 4.9 | - | ||||||||||||||||
20 | 20 | 14.0 | 333 | 4.1 | 1.1 | - | |||||||||||||||
16 | 2 | 1.25 | 2 | 7.3 | 73 | 11 | 16,6 o menos | 10 o más | 2000 | 6/44/0.08 | 1.7 | 0.45 | 2.6 | 1.0 | - | ||||||
3 | 3 | 7.7 | 93 | 9 | - | ||||||||||||||||
4 | 4 | 8.4 | 117 | 8 | - | ||||||||||||||||
6 | 6 | 9.9 | 161 | 7 | - | ||||||||||||||||
8 | 8 | 11.5 | 212 | 6 | - | ||||||||||||||||
10 | 10 | 12.5 | 251 | 5 | - | ||||||||||||||||
12 | 12 | 12.9 | 291 | 5 | - | ||||||||||||||||
20 | 20 | 16.3 | 476 | 4 | 1.2 | - |
* 1 Tenga en cuenta que cuando el núcleo / par indicado es 1P (1PS), el número de núcleos de cable será "x 2 núcleos".
* 2 La conversión de tamaño es solo de referencia. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
* 3 El valor de la corriente permitida debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizado.
* 4 Cómo ver materiales
[Enchapado] Estaño: alambre de cobre recocido estañado
[Materiales] PVC: cloruro de polivinilo; PE: material a base de polietileno;
P: material a base de poliéster; Flúor: varias resinas de flúor; *: Otro
* 5 Para el tamaño del diámetro exterior de los cables, la cubierta del cable (capa), etc., consulte "Diámetro exterior terminado" en la tabla anterior.
Factor de reducción de corriente
Temperatura ambiente (°C) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
Factor de reducción de corriente | 1.00 | 0.91 | 0.82 | 0.71 | 0.58 | 0.41 |
El valor de corriente permitido indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado.
Si la temperatura ambiente es de 30 ° C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Corriente permitida en AWG20 de 2 núcleos cuando la temperatura ambiente es de 40°C
7.3 × 0.91 = 6.643 (A)
Sección transversal del conductor((mm)2) | 0.75 | Tamaño AWG(AWG) | 18 | Numero de nucleos(Núcleo) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Diámetro exterior terminado(mm) | 8.7 | Tensión nominal | 300V | Blindaje | N/A |
Característica de la vaina | Resistente al aceite | Normas representativas | UL / CSA (c-UL) | Color de la vaina | Negro |
Material de la funda | PVC | Materiales del cuerpo de aislamiento | PVC | Fuente de alimentación / señal | Uso dual |
Otras características | Cable resistente a la vibración, flexible, flexible y probado por el proveedor |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente