(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cable señal móvil 100 V máximo - blindado, cubierta PUR, serie NAURSB

Cable señal móvil 100 V máximo - blindado, cubierta PUR, serie NAURSB

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Cable de señales móviles con escudo y vaina de uretano

  • Resistente al aceite
  • Hilo de alambre
  • Conductor de alambre delgado
  • Escudo único
  • Par trenzado
  • Menos de 100 V


● Tiene excelente portabilidad y flexibilidad.



* Todos los precios unitarios son por metro.
Método de cálculo del precio unitario
[Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* El color y la suavidad pueden variar ligeramente debido a los cambios del fabricante.

No se ha obtenido el certificado de la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos.

(i)Advertencia

Especificaciones

NAURSB 100 V o menos con escudo: imagen relacionada
* Antes de realizar el pedido, confirme que los siguientes símbolos en el orden (si los hay) son correctos: "(= paréntesis de un byte"; "1 = Uno"; "I = i"; "0 = cero"; "O = oh ".

Número de modelo Área de sección
(mm 2 )
Numero de pares *4
1P = 2 núcleos
Largo total *3
o
Longitud especificada
NAURSB 0.2 1P 1
~
100
(Especifique 1 m
Incremento)
/
500
/
1000
2P
3P
5P
10P
13P
0.5 1P
2P
3P
5P
10P
13P



Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
* La longitud en "m" está incluida en nuestros números de modelo. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.
* 1 Los productos en existencia se indican con T o A en la columna de precios a la derecha.
* 2 Todos los precios unitarios anteriores son por metro.
Método de cálculo del precio unitario [Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* 3 Tenga en cuenta que al hacer un pedido de 1000 my 500 m, el pedido se entregará como bobinados de 100 m (no podemos aceptar pedidos de cables individuales).
* 4 Verifique las indicaciones para el número de núcleos, número de pares, número de núcleo / par y número de pares / núcleo al realizar el pedido.

Más información

NAURSB 100 V o menos con escudo: imagen relacionadaNAURSB 100 V o menos con escudo: imagen relacionada

NAURSB 100 V o menos con escudo: imagen relacionada

NAURSB 100 V o menos con escudo: imagen relacionada
NAURSB 100 V o menos con escudo: imagen relacionada

Identificación del núcleo del cable

Par No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Núcleo de alambre 1 Azul Amarillo Verde Rojo Púrpura Azul Amarillo Verde Rojo Púrpura Azul Amarillo Verde
Núcleo de alambre 2 Blanco Marrón Negro Gris Naranja Marrón Negro Gris Naranja Blanco Negro Gris Naranja


Especificaciones

Número de modelo Área de sección
(mm 2 )
Numero de pares *1
1P = 2 núcleos
AWG
Tamaño
Tamaño *2
Trenzado
Estructura
(Ver figura)
Número de
núcleos de alambre
Acabado *6
Diámetro externo
(mm)
Masa
Masa
en kg/km
Propiedades eléctricas Conductor Aislamiento Núcleos de alambre
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Vaina Especificación Muestra
Provisto *5
Corriente permisible
A (30°C) *3
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩkm (20°C)
Voltaje máximo
V / Mín.
Estructura
Hilos/mm
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Enchapado *4 Espesor
(mm)
Material *4 Espesor
(mm)
Material *4
NAURSB 0.2 1P 25 Par trenzado 2 4.3 27 5 105 o menos 1,500 o más 1500 40/0.08
Estañado
Cobre recocido
Alambre compuesto
0.6 Estaño 0.2 Flúor (ETFE) 1.0 0.85 Uretano N/A
2P 4 6.2 48 4 1.0
3P 6 6.7 60 4 1.0
5P 10 7.7 80 3 1.0
10P 20 11.0 140 3 1.0
13P 26 11.0 155 2 1.1
0.5 1P 21 2 5.5 43 9 43.4 o menos 3/33/0.08
Estañado
Compuesto de cobre recocido
Hebra
1.1 0.25 1.6 0.85
2P 4 8.4 90 8 1.0
3P 6 9.4 115 7 1.0
5P 10 11.5 170 6 1.1
10P 20 16.5 320 5 1.4
13P 26 17.5 365 4 1.5



* 1 Tenga en cuenta que cuando el núcleo / par indicado es 1P (1PS), el número de núcleos de cable será "x 2 núcleos".
* 2 La conversión de tamaño es solo de referencia. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
* 3 El valor de la corriente permitida debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizado.
* 4 Cómo ver materiales
[Enchapado] Estaño: alambre de cobre recocido estañado
[Materiales] PVC: cloruro de polivinilo; PE: material a base de polietileno;
P: material a base de poliéster; Flúor: varias resinas de flúor; *: Otro
* 5 Para el tamaño del diámetro exterior de los cables, la cubierta del cable (capa), etc., consulte
"Diámetro exterior terminado" en la tabla de arriba.
 
Factor de reducción de corriente

Temperatura ambiente (°C) 30 40 50 60 70
Factor de reducción de corriente 1.00 0.89 0.77 0.63 0.45

El valor de corriente permitido indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado.
Si la temperatura ambiente es de 30 ° C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Valor de corriente admisible cuando la temperatura ambiente es 40°C, 0.2 mm 2 1 P: 5 x 0.89 = 4.45 (A)

Número de Parte
NAURSB-0.2-1P-[1-100/1]
NAURSB-0.2-3P-[1-100/1]
NAURSB-0.5-1P-[1-99/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Logaritmo Diámetro exterior terminado
(mm)
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 1000.225214.3
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 1000.225636.7
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 990.521215.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tensión nominal Para circuito de corriente débil Blindaje Característica de la vaina Resistente al aceite / Resistencia a la abrasión
Color de la vaina Armada Material de la funda Sistema de uretano Materiales del cuerpo de aislamiento Flúor
Fuente de alimentación / señal Para señal Otras características Elástico, resistente a la vibración, flexible, flexible, resistente al ruido

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Cuál es el beneficio de los pares trenzados?
回答: El cableado de par trenzado es un tipo de cableado en el que dos conductores de un solo circuito se entrelazan para mejorar la compatibilidad electromagnética. En comparación con un solo conductor o un par equilibrado sin torsión, un par trenzado reduce la radiación electromagnética, la diafonía entre pares vecinos y mejora el rechazo de la interferencia electromagnética externa.