(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

NA6UCLRSB Compatible con UL (MTW)

NA6UCLRSB Compatible con UL (MTW)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

600 V MTW/CE/PSE Cable de fuente de alimentación móvil compatible

  • Cumple con CE
  • VW-1
  • Ley del PSE
  • UL LISTED
  • Resistente al calor
  • Resistente al aceite
  • Hilo de alambre
  • 600 V
  • Normas europeas 300/500 V


● Este es un cable multi-estándar compatible con MTW / CE / PSE. (CE: 300/500 V nominal, PSE: 300 V (VCTF o equivalente))


· PSE es compatible con 300 V (VCTF o equivalente).
· CE es compatible con el estándar de 300 V / 500 V.
· Este producto es compatible con el "Programa de trazabilidad UL / Cable procesado".

(i)Advertencia

Especificaciones

NA6UCLRSB Compatibilidad con certificación UL (MTW): imagen relacionada

Número de modelo Tamaño de AWG Número de núcleos Largo total *3
o
Longitud especificada
NA6UCLRSB
Para mover / Con escudo
18 4 1
~
100
(Especifique 1 m
Incremento)
500
·
1000
6
16 4
6
14 4
12 4
10 4



Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
* La longitud en "m" está incluida en nuestros números de modelo.
Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.
* 1 Los productos en existencia se indican con T o A en la columna de precios a la derecha.
* 2 Todos los precios unitarios anteriores son por metro.
Método de cálculo del precio unitario [Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* 3 Tenga en cuenta que al hacer un pedido de 1000 my 500 m, el pedido se entregará como bobinados de 100 m (no podemos aceptar pedidos de cables individuales).

Más información

NA6UCLRSB Compatibilidad con certificación UL (MTW): imagen relacionada

NA6UCLRSB Compatibilidad con certificación UL (MTW): imagen relacionada

NA6UCLRSB Compatibilidad con certificación UL (MTW): imagen relacionada

Especificaciones

Número de modelo Tamaño de AWG Número de núcleos Tamaño
Área de sección
(mm 2 ) *1
Trenzado
Estructura
(Ver figura)
Número de
núcleos de alambre
Acabado *5
Diámetro externo
(mm)
Masa
Masa
kg / km
Propiedades eléctricas Conductor Aislamiento Núcleos de alambre
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Vaina Especificación Muestra
Provisto *4
Corriente permisible
A (30°C) *2
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩ km (20 ° C)
Voltaje máximo
V / 5 min
Estructura
PC / mm
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Enchapado *3 Espesor
(mm)
Material *3 Espesor
(mm)
Material *3
NA6U
CLRSB
Para mover / Con escudo
18 4 0.75 Trenzado de núcleo / capa 4 11.4 177 9 25.3 50 2000 7/24/0.08 1.3 N/A 0.85 PVC 3 1.7 PVC MTW
CE compatible
AWM2501
PSE (300 V)
CSA
6 6 13.2 237 7
16 4 1.25 4 12.4 218 12 16.1 7/38/0.08 1.7 3.4
6 6 14.5 303 10
14 4 2 4 13.4 270 16 9.87 7/60/0.08 2.1 3.8
12 4 3.5 4 14.7 355 22 6.08 7/61/0.10 2.6 4.3
10 4 5.5 4 16.4 470 30 3.86 7/96/0.10 3.3 5



* 1 La conversión de tamaño es solo de referencia. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
* 2 El valor de la corriente permitida debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizado.
* 3 Cómo ver materiales
[Enchapado] Estaño: alambre de cobre recocido estañado
[Materiales] PVC: cloruro de polivinilo; PE: material a base de polietileno; P: material a base de poliéster; Flúor: varias resinas de flúor; *: Otro
* 4 Para el tamaño del diámetro exterior de los cables, la cubierta del cable (capa), etc., consulte "Diámetro exterior terminado" en la tabla anterior.

 
NA6UCLRSB Compatibilidad con certificación UL (MTW): imagen relacionada

NA6UCLRSB Compatibilidad con certificación UL (MTW): imagen relacionada

Factor de reducción de corriente

Temperatura ambiente (°C) 30 40 50 60 70 80 90 100
Factor de reducción de corriente 1.00 0.90 0.75 0.73 0.65 0.56 0.44 0.27

El valor de corriente permitido indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado.
Si la temperatura ambiente es de 30 ° C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Valor actual permitido 10 x 0.9 = 9 (A)
cuando la temperatura ambiente para AWG20 de 2 núcleos es de 40 ° C

Número de Parte
NA6UCLRSB-10-4-100
NA6UCLRSB-10-4-[1-99/1]
NA6UCLRSB-12-4-100
NA6UCLRSB-12-4-[1-99/1]
NA6UCLRSB-14-4-100
NA6UCLRSB-14-4-[1-99/1]
NA6UCLRSB-16-4-[1-100/1]
NA6UCLRSB-16-6-100
NA6UCLRSB-16-6-[1-99/1]
NA6UCLRSB-18-4-100
NA6UCLRSB-18-6-[1-100/1]
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Diámetro exterior terminado
(mm)
Fuente de alimentación / señal Otras características
Disponible

6 Días o más

1005.510416.4Para la fuente de alimentaciónCable resistente a la vibración, flexible, flexible, elástico, resistente al ruido y probado por el operador

6 Días o más

1 ~ 995.510416.4Para la fuente de alimentaciónCable resistente a la vibración, flexible, flexible, elástico, resistente al ruido y probado por el operador
Disponible

6 Días o más

1003.512414.7Para la fuente de alimentaciónCable resistente a la vibración, flexible, flexible, elástico, resistente al ruido y probado por el operador

6 Días o más

1 ~ 993.512414.7Para la fuente de alimentaciónCable resistente a la vibración, flexible, flexible, elástico, resistente al ruido y probado por el operador
Disponible

6 Días o más

100214413.4Para la fuente de alimentaciónCable resistente a la vibración, flexible, flexible, elástico, resistente al ruido y probado por el operador

6 Días o más

1 ~ 99214413.4Para la fuente de alimentaciónCable resistente a la vibración, flexible, flexible, elástico, resistente al ruido y probado por el operador

6 Días o más

1 ~ 1001.2516412.4Para la fuente de alimentaciónCable resistente a la vibración, flexible, flexible, elástico, resistente al ruido y probado por el operador
Disponible

6 Días o más

1001.2516614.5Para la fuente de alimentaciónCable resistente a la vibración, flexible, flexible, elástico, resistente al ruido y probado por el operador

6 Días o más

1 ~ 991.2516614.5Para la fuente de alimentaciónCable resistente a la vibración, flexible, flexible, elástico, resistente al ruido y probado por el operador
Disponible

6 Días o más

1000.7518411.4Para la fuente de alimentaciónCable resistente a la vibración, flexible, flexible, elástico, resistente al ruido y probado por el operador

6 Días o más

1 ~ 1000.7518613.2Para la fuente de alimentaciónCable resistente a la vibración, flexible, flexible, elástico, resistente al ruido y probado por el operador

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tensión nominal 600V Blindaje Característica de la vaina Resistente al aceite
Normas representativas PSE / UL / CE Color de la vaina Armada Cable a tierra GY (verde / amarillo)
Material de la funda PVC Materiales del cuerpo de aislamiento PVC

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Automation Components Group
Tel.:+52-442-672-7661
Mon. - Fri. 8 a.m. - 6 p.m. Sat. 8 a.m. - 12 p.m