(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

MASW-CSNTS Cable blindado estándar UL

MASW-CSNTS Cable blindado estándar UL

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • nuevos productos
  • Descuento por volumen

<MASTER-CABLE> Tipo de blindaje de cable de señal móvil estándar UL para circuito de corriente débil

  • VW-1
  • ULAWM
  • Para señal
  • Resistente al aceite
  • Escudo único
  • 30 V


● El "SWING-MASTER" Clase-C es uno de los cables MASTER originales de Misumi.
● Este producto cumple con las normas UL.
● Utiliza conductores trenzados compuestos, lo que lo hace adecuado para piezas móviles de baja velocidad, como las de los robots industriales.
● Resistente y resistente a la torsión, ya que utiliza materiales suaves.
● Blindado, cable de núcleo trenzado y tiene excelente resistencia al ruido.

* Para los cables en existencia, tenga en cuenta que debido a que los cortamos al tamaño especificado, no se pueden cancelar ni devolver.
* El color y la suavidad pueden variar ligeramente debido a los cambios del fabricante.

No se ha obtenido el certificado de la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos.
* Este producto es compatible con el "Programa de trazabilidad UL / Cable procesado". (c-UL no es compatible)

(i)Advertencia

Especificaciones

MASW-CSNTS Cable blindado estándar UL: imagen relacionada
* Antes de realizar el pedido, confirme que los siguientes símbolos en el orden (si los hay) son correctos: "(= paréntesis de un byte"; "1 = Uno"; "I = i"; "0 = cero"; "O = oh ".

Número de modelo Área de sección
(mm 2 )
Numero de pares *2
1P = 2 núcleos
Largo total
o
Longitud especificada
MASW-CSNTS 0.2 1P 1
~
100
(Especificar incremento de 1 m)
1.5P (3 núcleos)
2P
3P
4P
5P
6P
7P
8P
10P
15P
0.3 1P
1.5P (3 núcleos)
2P
3P
4P
5P
6P
7P
8P
10P
0.5 1P
1.5P (3 núcleos)
2P
3P
4P
5P
6P
7P



Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
* La longitud en "m" está incluida en nuestros números de modelo. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.
* Para obtener la información más reciente sobre el precio unitario estándar, el precio unitario de la diapositiva de cantidad, los días de envío, etc., consulte el catálogo electrónico de Misumi VONA.
* 1 Todos los precios unitarios anteriores son por metro.
Método de cálculo del precio unitario [Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* 2 Verifique las indicaciones para el número de núcleos, número de pares, número de núcleo / par y número de pares / núcleo al realizar el pedido.

Más información

MASW-CSNTS Cable blindado estándar UL: imagen relacionada

MASW-CSNTS Cable blindado estándar UL: imagen relacionada

MASW-CSNTS Cable blindado estándar UL: imagen relacionada

Especificaciones

Número de modelo Área de sección
(mm 2 )
Número de pares * 1
1P = 2 núcleos
AWG
Tamaño
Tamaño *2
Trenzado
Estructura
Número de
núcleos de alambre
Acabado
Diámetro externo
(mm)
Masa
Masa
en kg/km
Propiedades eléctricas Conductor Aislamiento Núcleos de alambre
Diámetro externo
(mm)
Vaina Especificación
Corriente permisible
A (30°C) *3
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩ / km (20°C)
Voltaje máximo
V / min
Estructura
Hilos/mm
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Enchapado *4 Espesor
(mm)
Material *4 Espesor
(mm)
Material *4
MASW-CSNTS 0.2 1P 24 Par trenzado 2 4.30 29 4.02 93 10 300 45/0.08 0.62 Estaño 0.19 PVC 1.00 0.85 PVC UL
AWM
1.5P (3 núcleos) 3 4.45 33 3.49
2P 4 5.60 45 3.11
3P 6 5.85 53 2.63
4P 8 6.58 66 2.30 1.00
5P 10 7.06 77 2.14
6P 12 7.55 86 1.82
7P 14 8.05 94 1.61
8P 16 8.05 103 1.61
10P 20 9.20 121 1.61
15P 30 10.21 164 1.34
0.3 1P 22 2 4.60 33 5.16 65 65/0.08 0.76 0.20 1.15 0.85
1.5P (3 núcleos) 3 4.77 38 4.47
2P 4 6.40 59 3.99 1.00
3P 6 6.88 69 3.37
4P 8 7.17 82 2.95
5P 10 7.72 93 2.75
6P 12 8.29 107 2.33
7P 14 8.87 118 2.06
8P 16 8.87 127 2.06
10P 20 10.19 154 2.06
0.5 1P 20 2 5.10 40 7.17 39 108/0.08 0.96 0.22 1.40 0.85
1.5P (3 núcleos) 3 5.31 47 6.22
2P 4 7.22 72 5.55 1.00
3P 6 7.57 87 4.68
4P 8 8.17 105 4.11
5P 10 8.84 122 3.82
6P 12 9.53 143 3.25
7P 14 10.23 164 2.87



* 1 Tenga en cuenta que cuando el núcleo / par indicado es 1P (1PS), el número de núcleos de cable será "x 2 núcleos".
* 2 El cambio de tamaño solo se debe utilizar como guía. Además, debido a que este producto ha sido diseñado con estándares extranjeros,
Los tamaños mostrados han sido reemplazados por un área de sección estimada calculada a partir de la estructura conductiva real.
Para ver la tabla de comparación del tamaño de AWG y el área de sección estimada (que se muestra en mm 2 ), consulte >> Haga clic aquí .
* 3 El valor de la corriente permitida debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizado.
* 4 Cómo ver materiales
[Enchapado] Estaño: alambre de cobre recocido estañado
[Materiales] PVC: cloruro de polivinilo; PE: material a base de polietileno;
P: material a base de poliéster; Flúor: varias resinas de flúor; *: Otro

Factor de reducción de corriente

Temperatura ambiente (°C) 30 40 50 60 70
Factor de reducción de corriente 1 0.89 0.77 0.63 0.45

El valor de corriente permitido indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado.
Si la temperatura ambiente es de 30 ° C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Valor de corriente admisible 4.02 x 0.89 = 3.57 (A) cuando la temperatura ambiente es 40°C a 2P 0.2 mm 1

MASW-CSNTS Cable blindado estándar UL: imagen relacionada

Tabla de identificación de núcleo de cable

Identificación de color Número de par (número de par) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Núcleo de alambre No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Color del aislante Negro Negro Rojo Rojo Verde Verde Amarillo Amarillo Marrón Marrón Azul Azul Gris Gris Naranja Naranja Púrpura Púrpura Verde claro Verde claro
Color de línea incrustado - Blanco - Blanco - Blanco - Blanco - Blanco - Blanco - Blanco - Blanco - Blanco - Blanco
Número de par (número de par) 11 12 13 14 15          
Núcleo de alambre No. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30                    
Color del aislante Rosado Rosado Azul claro Azul claro Blanco Blanco Verde Verde Amarillo Amarillo                    
Color de línea incrustado - Blanco - Blanco - Negro Negro Rojo Negro Rojo                    

1.5 P (3 núcleos) es un núcleo retorcido de negro, blanco y rojo.

Número de Parte
MASW-CSNTS-0.2-1P-1
MASW-CSNTS-0.2-1P-2
MASW-CSNTS-0.2-1P-3
MASW-CSNTS-0.2-1P-4
MASW-CSNTS-0.2-1P-5
MASW-CSNTS-0.2-1P-6
MASW-CSNTS-0.2-1P-7
MASW-CSNTS-0.2-1P-8
MASW-CSNTS-0.2-1P-9
MASW-CSNTS-0.2-1P-10
MASW-CSNTS-0.2-1P-11
MASW-CSNTS-0.2-1P-12
MASW-CSNTS-0.2-1P-13
MASW-CSNTS-0.2-1P-14
MASW-CSNTS-0.2-1P-15
MASW-CSNTS-0.2-1P-16
MASW-CSNTS-0.2-1P-17
MASW-CSNTS-0.2-1P-18
MASW-CSNTS-0.2-1P-19
MASW-CSNTS-0.2-1P-20
MASW-CSNTS-0.2-1P-21
MASW-CSNTS-0.2-1P-22
MASW-CSNTS-0.2-1P-23
MASW-CSNTS-0.2-1P-24
MASW-CSNTS-0.2-1P-25
MASW-CSNTS-0.2-1P-26
MASW-CSNTS-0.2-1P-27
MASW-CSNTS-0.2-1P-28
MASW-CSNTS-0.2-1P-29
MASW-CSNTS-0.2-1P-30
MASW-CSNTS-0.2-1P-31
MASW-CSNTS-0.2-1P-32
MASW-CSNTS-0.2-1P-33
MASW-CSNTS-0.2-1P-34
MASW-CSNTS-0.2-1P-35
MASW-CSNTS-0.2-1P-36
MASW-CSNTS-0.2-1P-37
MASW-CSNTS-0.2-1P-38
MASW-CSNTS-0.2-1P-39
MASW-CSNTS-0.2-1P-40
MASW-CSNTS-0.2-1P-41
MASW-CSNTS-0.2-1P-42
MASW-CSNTS-0.2-1P-43
MASW-CSNTS-0.2-1P-44
MASW-CSNTS-0.2-1P-45
MASW-CSNTS-0.2-1P-46
MASW-CSNTS-0.2-1P-47
MASW-CSNTS-0.2-1P-48
MASW-CSNTS-0.2-1P-49
MASW-CSNTS-0.2-1P-50
MASW-CSNTS-0.2-1P-51
MASW-CSNTS-0.2-1P-52
MASW-CSNTS-0.2-1P-53
MASW-CSNTS-0.2-1P-54
MASW-CSNTS-0.2-1P-55
MASW-CSNTS-0.2-1P-56
MASW-CSNTS-0.2-1P-57
MASW-CSNTS-0.2-1P-58
MASW-CSNTS-0.2-1P-59
MASW-CSNTS-0.2-1P-60
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Logaritmo Diámetro exterior terminado
(mm)
Fuente de alimentación / señal
Disponible

6 Días o más

10.224214.3Para señal
Disponible

6 Días o más

20.224214.3Para señal
Disponible

6 Días o más

30.224214.3Para señal
Disponible

6 Días o más

40.224214.3Para señal
Disponible

6 Días o más

50.224214.3Para señal
Disponible

6 Días o más

60.224214.3Para señal
Disponible

6 Días o más

70.224214.3Para señal
Disponible

6 Días o más

80.224214.3Para señal
Disponible

6 Días o más

90.224214.3Para señal
Disponible

6 Días o más

100.224214.3Para señal
Disponible

6 Días o más

110.224214.3Para señal
Disponible

6 Días o más

120.224214.3Para señal
Disponible

6 Días o más

130.224214.3Para señal
Disponible

6 Días o más

140.224214.3Para señal
Disponible

6 Días o más

150.224214.3Para señal
Disponible

6 Días o más

160.224214.3Para señal
Disponible

6 Días o más

170.224214.3Para señal
Disponible

6 Días o más

180.224214.3Para señal
Disponible

6 Días o más

190.224214.3Para señal
Disponible

6 Días o más

200.224214.3Para señal
Disponible

6 Días o más

210.224214.3Para señal
Disponible

6 Días o más

220.224214.3Para señal
Disponible

6 Días o más

230.224214.3Para señal
Disponible

6 Días o más

240.224214.3Para señal
Disponible

6 Días o más

250.224214.3Para señal
Disponible

6 Días o más

260.224214.3Para señal
Disponible

6 Días o más

270.224214.3Para señal
Disponible

6 Días o más

280.224214.3Para señal
Disponible

6 Días o más

290.224214.3Para señal
Disponible

6 Días o más

300.224214.3Para señal
Disponible

6 Días o más

310.224214.3Para señal
Disponible

6 Días o más

320.224214.3Para señal
Disponible

6 Días o más

330.224214.3Para señal
Disponible

6 Días o más

340.224214.3Para señal
Disponible

6 Días o más

350.224214.3Para señal
Disponible

6 Días o más

360.224214.3Para señal
Disponible

6 Días o más

370.224214.3Para señal
Disponible

6 Días o más

380.224214.3Para señal
Disponible

6 Días o más

390.224214.3Para señal
Disponible

6 Días o más

400.224214.3Para señal
Disponible

6 Días o más

410.224214.3Para señal
Disponible

6 Días o más

420.224214.3Para señal
Disponible

6 Días o más

430.224214.3Para señal
Disponible

6 Días o más

440.224214.3Para señal
Disponible

6 Días o más

450.224214.3Para señal
Disponible

6 Días o más

460.224214.3Para señal
Disponible

6 Días o más

470.224214.3Para señal
Disponible

6 Días o más

480.224214.3Para señal
Disponible

6 Días o más

490.224214.3Para señal
Disponible

6 Días o más

500.224214.3Para señal
Disponible

6 Días o más

510.224214.3Para señal
Disponible

6 Días o más

520.224214.3Para señal
Disponible

6 Días o más

530.224214.3Para señal
Disponible

6 Días o más

540.224214.3Para señal
Disponible

6 Días o más

550.224214.3Para señal
Disponible

6 Días o más

560.224214.3Para señal
Disponible

6 Días o más

570.224214.3Para señal
Disponible

6 Días o más

580.224214.3Para señal
Disponible

6 Días o más

590.224214.3Para señal
Disponible

6 Días o más

600.224214.3Para señal

Cargando…

Información básica

Tensión nominal 30 V Blindaje Característica de la vaina Resistente al aceite
Normas representativas UL Color de la vaina Negro Material de la funda PVC
Materiales del cuerpo de aislamiento PVC

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Automation Components Group
Tel.:+52-442-672-7661
Mon. - Fri. 8 a.m. - 6 p.m. Sat. 8 a.m. - 12 p.m