(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cable de automatización de señal móvil - serie CCC/UL/CE/PSE, MASWG-CP3KK

Cable de automatización de señal móvil - serie CCC/UL/CE/PSE, MASWG-CP3KK

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】
1. Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable
2. Cables de red industrial M12-RJ45
3. Cables de red industrial M12-M12

  • c-UL
  • Cumple con CE
  • CCC
  • VW-1
  • Ley del PSE
  • ULAWM
  • Para la fuente de alimentación
  • Normas europeas 300/500 V


● El "SWING-MASTER" Clase-C es uno de los cables MASTER originales de Misumi.
● Este producto cumple con varios estándares como CCC, UL CE y PSE.
● Utiliza conductores trenzados compuestos y conductores ultrafinos, lo que lo hace adecuado para piezas móviles de baja velocidad, como las de los robots industriales.
● Resistente y resistente a la torsión, ya que utiliza materiales suaves.

6 núcleos y superiores de esta serie son compatibles solo con CCC, UL y c-UL.
* Para los cables en existencia, tenga en cuenta que debido a que los cortamos al tamaño especificado, no se pueden cancelar ni devolver.
* Todos los precios unitarios son por metro.
Método de cálculo del precio unitario
[Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro]
* El color y la suavidad pueden variar ligeramente debido a los cambios del fabricante.

(i)Advertencia

Especificaciones

Cable compatible con MASWG-CP3KK CCC/UL/CE/PSE: imagen relacionada
* Antes de realizar el pedido, confirme que los siguientes símbolos en el orden (si los hay) son correctos: "(= paréntesis de un byte"; "1 = Uno"; "I = i"; "0 = cero"; "O = oh ".

Número de modelo Área de sección
(mm 2 )
Número de núcleos Largo total
o
Longitud especificada (m)
MASWG-CP3KK 0.75 2 1
~
100
(Especificar incremento de 1 m)
3
4
6
8
12
1.0 2
3
4
1.5 2
3
4
2.5 2
3
4



Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
* La longitud en "m" está incluida en nuestros números de modelo. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.
* Para obtener la información más reciente sobre el precio unitario estándar, el precio unitario de la diapositiva de cantidad, los días de envío, etc., consulte el catálogo electrónico de Misumi VONA.
* Todos los precios unitarios anteriores son por metro.
Método de cálculo del precio unitario [Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]

Más información

Cable compatible con MASWG-CP3KK CCC/UL/CE/PSE: imagen relacionada

Cable compatible con MASWG-CP3KK CCC/UL/CE/PSE: imagen relacionada

Cable compatible con MASWG-CP3KK CCC/UL/CE/PSE: imagen relacionada

Especificaciones

Número de modelo Área de sección
(mm 2 )
Número de núcleos AWG
Tamaño
Tamaño *1
Trenzado
Estructura
Número de
núcleos de alambre
Acabado
Diámetro externo
(mm)
Masa
Masa
en kg/km
Propiedades eléctricas Conductor Aislamiento Núcleos de alambre
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Vaina Especificación
Corriente permisible
A (30°C) *2
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩ / km (20°C)
Voltaje máximo
V / 5 min
Estructura
Hilos/mm
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Enchapado *3 Espesor
(mm)
Material *3 Espesor
(mm)
Material *3
MASWG-CP3KK 0.75 2 19 Compuesto
Hilos
2 6.5 57 9.8 26 o menos 11 o más 2000 150/0.08 1.13 N/A 0.6 PVC 2.35 0.8 PVC CCC /
UL /
CE /
PSE /
c-UL
(6 núcleos y superior
compatible con
CCC /
UL /
c-UL
solo)
3 3 7 59 8.5 0.8
4 4 7.6 73 7.6 0.8
6 6 7.8 85 5.9 0.4 1.95 0.8
8 8 9.3 117 5.2 1
12 12 10.9 170 4.1 1.2
1.0 2 18 2 6.9 67 11.8 19.5
o menos
90/0.12 1.31 0.6 2.53 0.8
3 3 7.3 69 10.3 0.8
4 4 8.2 90 9.2 0.9
1.5 2 16 2 7.9 91 15.9 13.3
o menos
135/0.12 1.61 0.7 3.03 0.8
3 3 8.6 97 13.8 0.9
4 4 9.6 127 12.3 1
2.5 2 14 2 9.6 138 22.3 7.98
o menos
100/0.18 2.08 0.8 3.7 1
3 3 10.6 152 19.3 1.1
4 4 11.5 191 17.2 1.1



* 1 El cambio de tamaño solo debe usarse como guía. Además, debido a que este producto ha sido diseñado con estándares extranjeros,
Los tamaños mostrados han sido reemplazados por un área de sección estimada calculada a partir de la estructura conductiva real.
Para ver la tabla de comparación del tamaño de AWG y el área de sección estimada (que se muestra en mm 2 ), consulte >> Haga clic aquí.
* 2 El valor de la corriente permitida debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizado.
* 3 Cómo ver materiales
[Enchapado] Estaño: alambre de cobre recocido estañado
[Materiales] PVC: cloruro de polivinilo; PE: material a base de polietileno;
P: material a base de poliéster; Flúor: varias resinas de flúor; *: Otro

Factor de reducción de corriente

Temperatura ambiente (°C) 20 30 40 50 60
Factor de reducción de corriente 1.1 1 0.86 0.71 0.5

El valor de corriente permitido indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado.
Si la temperatura ambiente es de 30 ° C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Valor de corriente admisible 9.8 x 0.86 = 8.43 (A) cuando la temperatura ambiente es 40°C a 2 núcleos 0.75 mm 2

Cable compatible con MASWG-CP3KK CCC/UL/CE/PSE: imagen relacionada

Tabla de identificación de núcleo de cable

Cantidad de cables principales Método de identificación del núcleo del cable
2 núcleos Azul Marrón
3 núcleos Amarillo / verde, azul, marrón
4 núcleos Amarillo / verde, negro, marrón, gris
6 núcleos o más Los números 1, 2, 3, 4, 5, 6 :: se imprimen consecutivamente en la superficie del aislante blanco (uno de los núcleos será amarillo / verde).
Número de Parte
MASWG-CP3KK-0.75-2-1
MASWG-CP3KK-0.75-2-2
MASWG-CP3KK-0.75-2-3
MASWG-CP3KK-0.75-2-4
MASWG-CP3KK-0.75-2-5
MASWG-CP3KK-0.75-2-6
MASWG-CP3KK-0.75-2-7
MASWG-CP3KK-0.75-2-8
MASWG-CP3KK-0.75-2-9
MASWG-CP3KK-0.75-2-10
MASWG-CP3KK-0.75-2-11
MASWG-CP3KK-0.75-2-12
MASWG-CP3KK-0.75-2-13
MASWG-CP3KK-0.75-2-14
MASWG-CP3KK-0.75-2-15
MASWG-CP3KK-0.75-2-16
MASWG-CP3KK-0.75-2-17
MASWG-CP3KK-0.75-2-18
MASWG-CP3KK-0.75-2-19
MASWG-CP3KK-0.75-2-20
MASWG-CP3KK-0.75-2-21
MASWG-CP3KK-0.75-2-22
MASWG-CP3KK-0.75-2-23
MASWG-CP3KK-0.75-2-24
MASWG-CP3KK-0.75-2-25
MASWG-CP3KK-0.75-2-26
MASWG-CP3KK-0.75-2-27
MASWG-CP3KK-0.75-2-28
MASWG-CP3KK-0.75-2-29
MASWG-CP3KK-0.75-2-30
MASWG-CP3KK-0.75-2-31
MASWG-CP3KK-0.75-2-32
MASWG-CP3KK-0.75-2-33
MASWG-CP3KK-0.75-2-34
MASWG-CP3KK-0.75-2-35
MASWG-CP3KK-0.75-2-36
MASWG-CP3KK-0.75-2-37
MASWG-CP3KK-0.75-2-38
MASWG-CP3KK-0.75-2-39
MASWG-CP3KK-0.75-2-40
MASWG-CP3KK-0.75-2-41
MASWG-CP3KK-0.75-2-42
MASWG-CP3KK-0.75-2-43
MASWG-CP3KK-0.75-2-44
MASWG-CP3KK-0.75-2-45
MASWG-CP3KK-0.75-2-46
MASWG-CP3KK-0.75-2-47
MASWG-CP3KK-0.75-2-48
MASWG-CP3KK-0.75-2-49
MASWG-CP3KK-0.75-2-50
MASWG-CP3KK-0.75-2-51
MASWG-CP3KK-0.75-2-52
MASWG-CP3KK-0.75-2-53
MASWG-CP3KK-0.75-2-54
MASWG-CP3KK-0.75-2-55
MASWG-CP3KK-0.75-2-56
MASWG-CP3KK-0.75-2-57
MASWG-CP3KK-0.75-2-58
MASWG-CP3KK-0.75-2-59
MASWG-CP3KK-0.75-2-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Diámetro exterior terminado
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.751926.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.751926.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.751926.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.751926.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.751926.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.751926.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

70.751926.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.751926.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90.751926.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.751926.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

110.751926.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120.751926.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

130.751926.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.751926.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

150.751926.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

160.751926.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

170.751926.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

180.751926.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

190.751926.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200.751926.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

210.751926.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

220.751926.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

230.751926.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

240.751926.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

250.751926.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

260.751926.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

270.751926.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

280.751926.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

290.751926.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

300.751926.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

310.751926.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

320.751926.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

330.751926.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

340.751926.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

350.751926.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

360.751926.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

370.751926.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

380.751926.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

390.751926.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

400.751926.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

410.751926.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

420.751926.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

430.751926.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

440.751926.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

450.751926.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

460.751926.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

470.751926.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

480.751926.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

490.751926.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

500.751926.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

510.751926.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

520.751926.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

530.751926.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

540.751926.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

550.751926.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

560.751926.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

570.751926.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

580.751926.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

590.751926.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

600.751926.5

Cargando…

Información básica

Tensión nominal CE300 / 500V Blindaje N/A Normas representativas PSE / UL / CE / CCC
Color de la vaina Negro Material de la funda PVC Materiales del cuerpo de aislamiento PVC
Fuente de alimentación / señal Para la fuente de alimentación

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm