(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de cables circulares: ensamblaje mini-DIN, moldeado, conector para montaje en panel (Números de pieza)

Juego de cables circulares: ensamblaje mini-DIN, moldeado, conector para montaje en panel
  • Descuento por volumen

Arnés de longitud libre mini DIN.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el conjunto de cables circular: conjunto mini-DIN, conector moldeado para montaje en panel, consulte las secciones siguientes:

  • Conexión entre tableros
  • Soldadura
  • MISUMI Original


● Un cable que utiliza conectores mini DIN ampliamente utilizados en computadoras personales y equipos / dispositivos de medición FA. Junto con el modelo de ensamblaje que usa cable con excelente flexibilidad, también están disponibles 3 modelos que incluyen un modelo de molde integrado y modelos equipados con bridas y montables en panel.

· HWMDH y HMDH no se pueden especificar como opciones.
· MDH no tiene una especificación de 8 núcleos para cables D.
· La apariencia y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
· El escudo está conectado y tratado en el capó.
· La serie MDH no se puede utilizar con PLC Mitsubishi Electric. Cuando lo use para productos de otros fabricantes, úselo después de verificar la interferencia del enchufe macho.

Página de cableado y color de cables
>> Haga clic aquí
Página de componente
>> Haga clic aquí

Especificaciones

Conjunto de conector mini DIN / moldeado / arnés de montaje en panel: imagen relacionada

Longitud especificada (m) ~ 0.9 1 ~ 4 4.1 ~ 50
Tolerancia +20 mm +50 mm + 3% de longitud especificada

* La tolerancia de la longitud especificada es como se describe arriba.

tipo de conector Especificación de la forma
Tipo
Esquema de dibujo de imagen (mm) Tipo de cable Número de núcleos Longitud especificada (m)
  P
(macho)
Conjunto de conector mini DIN / moldeado / arnés de montaje en panel: imagen relacionada Conjunto de conector mini DIN / moldeado / arnés de montaje en panel: imagen relacionada


Conjunto de conector mini DIN / moldeado / arnés de montaje en panel: imagen relacionada
4 0.2

~

30


Puede ser especificado por
0.1 m
incrementos
  5
  6
  8
  S
(Hembra)
Conjunto de conector mini DIN / moldeado / arnés de montaje en panel: imagen relacionada 4
  5
  6
  8
MDH

Marushin Electric Mfg. Co., Ltd
PP
(Masculino masculino)
Conjunto de conector mini DIN / moldeado / arnés de montaje en panel: imagen relacionada 4
5
6
8
  PS
(Macho femenino)
Conjunto de conector mini DIN / moldeado / arnés de montaje en panel: imagen relacionada 4
  5
  6
  8
SS
(Mujer / mujer)
Conjunto de conector mini DIN / moldeado / arnés de montaje en panel: imagen relacionada 4
5
6
8

 

tipo de conector Especificación de la forma
Tipo
Esquema de dibujo de imagen (mm) Tipo de cable Número de núcleos Largo total
(m)
HWMDH
(Tipo moldeado Mini
Conector DIN
De color crema)

Misumi Original
P
(macho)
Conjunto de conector mini DIN / moldeado / arnés de montaje en panel: imagen relacionada Conjunto de conector mini DIN / moldeado / arnés de montaje en panel: imagen relacionada 6 2
3
4
7
10
15
8
PS
(Macho femenino)
Conjunto de conector mini DIN / moldeado / arnés de montaje en panel: imagen relacionada 8 2
3
4
HMDH
Montaje en panel
(Tipo moldeado Mini
Conector DIN
De color crema)

Misumi Original
S
(Hembra)
Conjunto de conector mini DIN / moldeado / arnés de montaje en panel: imagen relacionada Conjunto de conector mini DIN / moldeado / arnés de montaje en panel: imagen relacionada 6 0.5
1
2
SP
(Mujer hombre)
Conjunto de conector mini DIN / moldeado / arnés de montaje en panel: imagen relacionada 0.5
1
2
5

Más información

Conjunto de conector mini DIN / moldeado / arnés de montaje en panel: imagen relacionada

Conjunto de conector mini DIN / moldeado / arnés de montaje en panel: imagen relacionada

Propiedades electricas

Numero de nucleos Conector Un cable Cable D
Corriente nominal
(A o menos)
Tensión nominal
(V o menos)
Área de sección Tensión nominal Corriente permisible
A (30°C)
Área de sección Tensión nominal Corriente permisible
A (30°C)
4 1
(2 A o menos /
12 VDC)
100 0,08 mm2 30V 2.2 AWG28
(0,08 mm 2 )
300V 2.2
5 2 2.1
6 2 1.9
8 1.8

* Los valores son valores de referencia, no valores garantizados.

Tabla de números de modelo compatibles con conector MDH

Especificación de la forma Tipo de cable Número de núcleos CN1 CN2
P A/D 4 MP371-4  
A/D 5 MP371-5  
A/D 6 MP371-6  
A/D 8 MP371-8  
S A/D 4 MJ372-4  
A/D 5 MJ372-5  
A/D 6 MJ372-6  
A/D 8 MJ372-8  
PP A/D 4 MP371-4 MP371-4
A/D 5 MP371-5 MP371-5
A/D 6 MP371-6 MP371-6
A/D 8 MP371-8 MP371-8
PS A/D 4 MP371-4 MJ372-4
A/D 5 MP371-5 MJ372-5
A/D 6 MP371-6 MJ372-6
A/D 8 MP371-8 MJ372-8
SS A/D 4 MJ372-4 MJ372-4
A/D 5 MJ372-5 MJ372-5
A/D 6 MJ372-6 MJ372-6
A/D 8 MJ372-8 MJ372-8
Número de Parte
RMDH-S-C-6-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Fabricante del conector CN1 CN2 Numero de nucleos Tensión nominal del cable
(V)
Longitud
(m)
Cable estándar (UL/CSA) Color del cable Tamaño del conductor
(AWG)
Resistente al medio ambiente. Característica de cable Otras especificaciones Tipo de cable Longitud especificada
(m)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MisumiMontaje en panel hembraPieza final[6] 63001ULCrema26N/AN/AMoldeC-

Cargando…

  1. 1

Tamaño de cableado eléctrico compatible

AWG Área de sección del conductor mm2
Tamaño 24 ~ 30 0.2 ~ 0.05

Especificaciones

Corriente nominal 1 A o menos (2 A o menos / 12 V CC)
Tensión nominal 100 V CA o menos
Resistencia de aislamiento 50 MΩ o más / 250 V CC
Voltaje pico 250 V CA / 1 minuto
Rango de temperatura de funcionamiento -20°C ~ 70°C

Material / acabado

Artículo Material Acabado
(1) Contacto Bronce fosforado Plateado
(2) aislante PC Negro
(3) Portacables Resina C ABS Negro
(4) carcasa de metal Latón Niquelado
(5) capucha del cuerpo PP Negro
(6) tuerca Hierro Unicromado
(7) Contacto de anillo Latón Estaño
(8) cuerpo P.B.T. Negro

Método de combinación

Mini DIN Connector

Información básica

Tipo de conector Mini DIN Forma de cable Redondo Blindaje 1 capa

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RMDH-S-C-6-1 de la serie Juego de cables circulares: ensamblaje mini-DIN, moldeado, conector para montaje en panel.

Products like this...

Número de Parte
RMDH-SP-C-6-0.5
RMDH-SP-C-6-1
RMDH-SP-C-6-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Fabricante del conector CN1 CN2 Numero de nucleos Tensión nominal del cable
(V)
Longitud
(m)
Cable estándar (UL/CSA) Color del cable Tamaño del conductor
(AWG)
Resistente al medio ambiente. Característica de cable Otras especificaciones Tipo de cable Longitud especificada
(m)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MisumiMontaje en panel hembraHombre recta[6] 63000.5ULCrema26N/AN/AMoldeC-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MisumiMontaje en panel hembraHombre recta[6] 63001ULCrema26N/AN/AMoldeC-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MisumiMontaje en panel hembraHombre recta[6] 63002ULCrema26N/AN/AMoldeC-

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico