(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de cables circulares - serie XS5, conector impermeable

Juego de cables circulares - serie XS5, conector impermeable
  • Descuento por volumen

Omron Automation es líder en automatización industrial que incluye industrias como las de movimiento, detección, robótica, automoción y muchas otras. Omron ofrece calidad y confiabilidad inigualables para numerosos entornos de fabricación. Se trata de conectores smartclick resistentes al agua que reducen el trabajo de instalación. Contienen un mecanismo de bloqueo recientemente desarrollado que es compatible con conectores redondos M12. Sólo requiere 1/8 de vuelta para bloquear.

[Características]
· El nuevo mecanismo de bloqueo simplifica la conexión
· Reducción de atascos debido a fluidos o polvo expuestos
· El bloqueo móvil también permite la conexión a un conector roscado M12
· El sonido del clic indica una conexión segura
· Tiene grado de protección IP67

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
XS5F-D421-C80-F
XS5F-D421-D80-F
XS5F-D421-D80-P
XS5F-D421-E80-F
XS5F-D421-G80-F
XS5F-D421-G80-P
XS5F-D421-J80-F
XS5F-D422-G80-F
XS5H-D421-A80-F
XS5H-D421-C80-F
XS5H-D421-D80-F
XS5H-D421-E80-F
XS5H-D421-G80-F
XS5R-D426-B11-F
XS5R-D426-D10-F
XS5R-D426-D11-F
XS5R-D426-E11-F
XS5R-D426-G10-F
XS5W-D421-B81-F
XS5W-D421-C81-F
XS5W-D421-D81-F
XS5W-D421-E81-F
XS5W-D421-G81-F
XS5W-D421-J81-F
XS5W-D424-D81-F
XS5W-D424-G81-F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar CN1 CN2 Longitud
(m)
Tipo Clasificación Material de contacto Forma externa del cable aplicable
(mm)
Tamaño de cable central aplicable
(mm2)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Hembra rectaCortar1Cable con conectorCable de robot ignífugoBronce fosforado--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Hembra rectaCortar2Cable con conectorCable de robot ignífugoBronce fosforado--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Hembra rectaCortar2Cable con conectorCable de resistencia al aceite mejorada (poliuretano)Bronce fosforado--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Hembra rectaCortar3Cable con conectorCable de robot ignífugoBronce fosforado--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Hembra rectaCortar5Cable con conectorCable de robot ignífugoBronce fosforado--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra rectaCortar5Cable con conectorCable de resistencia al aceite mejorada (poliuretano)Bronce fosforado--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Hembra rectaCortar10Cable con conectorCable de robot ignífugoBronce fosforado--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Ángulo femeninoCortar5Cable con conectorCable de robot ignífugoBronce fosforado--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Hembra rectaCortar0.3Cable con conectorCable de robot ignífugoBronce fosforado--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Hembra rectaCortar1Cable con conectorCable de robot ignífugoBronce fosforado--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Hembra rectaCortar2Cable con conectorCable de robot ignífugoBronce fosforado--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Hembra rectaHombre heterosexual3Cable con conectorCable de robot ignífugoBronce fosforado--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Hembra rectaCortar5Cable con conectorCable de robot ignífugoBronce fosforado--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra rectaHombre heterosexual0.5Junta en forma de Y (con cable)Cable de robot ignífugoBronce fosforoso / latónφ620
1 Pieza(s)Disponible

9 Días

Hembra rectaCortar2Junta en forma de Y (con cable)Cable de robot ignífugoBronce fosforadoφ620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra rectaHombre heterosexual2Junta en forma de Y (con cable)Cable de robot ignífugoBronce fosforoso / latónφ620
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Hembra rectaHombre heterosexual3Junta en forma de Y (con cable)Cable de robot ignífugoBronce fosforadoφ620
1 Pieza(s)Disponible

9 Días

Hembra rectaCortar5Junta en forma de Y (con cable)Cable de robot ignífugoBronce fosforadoφ620
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Hembra rectaHombre heterosexual0.5Cable con conectorCable de robot ignífugoBronce fosforado--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Hembra rectaHombre heterosexual1Cable con conectorCable de robot ignífugoBronce fosforado--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Hembra rectaHombre heterosexual2Cable con conectorCable de robot ignífugoBronce fosforado--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Hembra rectaHombre heterosexual3Cable con conectorCable de robot ignífugoBronce fosforado--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Hembra rectaHombre heterosexual5Cable con conectorCable de robot ignífugoBronce fosforado--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Hembra rectaHombre heterosexual10Cable con conectorCable de robot ignífugoBronce fosforado--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Ángulo femeninoHombre heterosexual2Cable con conectorCable de robot ignífugoBronce fosforado--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Ángulo femeninoHombre heterosexual5Cable con conectorCable de robot ignífugoBronce fosforado--

Cargando…

  1. 1

Información básica

Numero de nucleos 4 Tensión nominal del cable(V) Menos de 300 V DC Características Conector de clic inteligente resistente al agua
Tratamiento de contacto Recubrimiento de Ni Chapado en Oro 0.4 μm Corriente nominal(A) 4 Estructura protectora IP67(IEC60529)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico