(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Conector inteligente resistente al aceite diseñado para lograr un mayor rendimiento resistente al aceite
[Características]
· La resina fluorada bloquea la entrada de aceite desde el cable.
· La entrada de aceite desde la unión del cable se bloquea mediante el método de sellado avanzado.
· Estructura sin espacios patentada de Omron para bloquear.
[Patentado] Estructura de clic inteligente + junta tórica
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
XS5FR-D423-D80-RB1 |
XS5FR-D423-G80-RB1 |
XS5WR-D425-D81-RB1 |
XS5WR-D425-G81-RB1 |
Cargando…
CN1 | Hembra recta | Numero de nucleos | 4 | Tensión nominal del cable(V) | 30 V DC |
---|---|---|---|---|---|
Forma de cable | Circular | Clasificación | Componente resistente al aceite | Tratamiento de contacto | Chapado en oro 0.4 μm |
Material de contacto | Bronce fosforado | Corriente nominal(A) | 1 | Forma externa del cable aplicable(mm) | ø4 |
Tamaño de cable central aplicable(mm2) | 0.2 | Estructura protectora | IP67 (IEC 60529), IP67G (JIS C 0920 Anexo 1) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente