(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Excelente confiabilidad ya que está reforzado con un bloqueo de un toque.
● Un cable con un conector modelo de bloqueo de un toque de la serie NJC. El apego y desprendimiento en el sitio de operación es simple y confiable.
· Los enchufes rectos no se pueden acoplar entre sí. Use un receptáculo de montaje en panel o un cable para relés cuando configure un relé.
· El blindaje está conectado en el cable del conector.
Página de cableado y color de cables
>> Haga clic aquí
Página de componente
>> Haga clic aquí
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Longitud especificada (m) | ~ 0.9 | 1 ~ 4 | 4.1 ~ 50 |
Tolerancia | +20 mm | +50 mm | + 3% de longitud especificada |
* La tolerancia de la longitud especificada es como se describe arriba.
tipo de conector | Especificación de la forma Tipo |
Esquema de dibujo de imagen (mm) | Carcasa Tamaño |
Número de núcleos | Tipo de cable | Longitud especificada (m) |
Tipo de conector recto de un extremo | ||||||
CNR Nanaboshi Electric Mfg.Co, Ltd. |
PF (Mujer / Cortar) PM (Hombre / Cortar) ADF (Relé hembra / corte) ADM (Relé macho / corte) |
![]() |
20 | 2 | ![]() |
0.2 ~ 50 Se puede especificar en incrementos de 0.1 m |
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
7 | ||||||
12 | ||||||
24 | 4 | |||||
10 | ||||||
16 | ||||||
PFT (Hembra / Mark Tube) PMT (Hombre / Mark Tube) ADFT (Relé hembra / tubo de marca) ADMT (Relé macho / tubo de marca) |
![]() |
20 | 2 | |||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
7 | ||||||
12 | ||||||
24 | 4 | |||||
10 | ||||||
16 | ||||||
RF (Montaje en panel hembra / corte) RM (Montaje / corte del panel macho) RFT (Montaje en panel hembra / Mark Tube) RMT (Montaje en panel macho / Mark Tube) |
![]() |
20 | 2 | |||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
7 | ||||||
12 | ||||||
24 | 4 | |||||
10 | ||||||
16 |
tipo de conector | Especificación de la forma Tipo |
Esquema de dibujo de imagen (mm) | Carcasa Tamaño |
Número de núcleos | Tipo de cable | Longitud especificada (m) |
Tipo de conector recto de doble extremo | ||||||
CNR Nanaboshi Electric Mfg.Co, Ltd. |
PFPF (Mujer / mujer) PFPM (Mujer hombre) PMPM (Masculino masculino) |
![]() |
20 | 2 | ![]() |
0.2 ~ 50 Se puede especificar en incrementos de 0.1 m |
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
7 | ||||||
12 | ||||||
24 | 4 | |||||
10 | ||||||
16 | ||||||
Tipo de conector de relé | ||||||
ADFPF (Relevo femenino / hembra) ADFPM (Relevo femenino / Masculino) ADMPF (Relevador masculino / hembra) ADMPM (Relé macho / macho) |
![]() |
20 | 2 | |||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
7 | ||||||
12 | ||||||
24 | 4 | |||||
10 | ||||||
16 |
Propiedades electricas
tipo de conector (Tamaño de la carcasa - Numero de nucleos) |
Conector | Un cable | Cable B | Cable C | Cable D | |||||||||
Corriente nominal (A o menos) |
Tensión nominal (V o menos) |
Área de sección | Tensión nominal | Corriente permisible A (30°C) |
Área de sección | Tensión nominal | Corriente permisible A (30°C) |
Área de sección | Tensión nominal | Corriente permisible A (30°C) |
Área de sección | Tensión nominal | Corriente permisible A (30°C) |
|
20-2 | 15 | 250 | 2,0 mm 2 (AWG14) |
300V | 17 | AWG21 (0,5 mm 2 ) |
150V | 8.8 | AWG21 (0,5 mm 2 ) |
150V | 9.6 | AWG14 (2,0 mm 2 ) |
300V | 23 |
20-3 | 6.8 | 7.4 | 19 | |||||||||||
20-4 | 10 | 1,25 mm 2 (AWG16) |
12 | AWG16 (1,25 mm 2 ) |
12 | |||||||||
20-5 | 8 | 5.7 | 6.3 | 9 | ||||||||||
20-7 | 7 | 5 | 5.5 | 8 | ||||||||||
20-12 | 5 | 0,5 mm 2 (AWG20) |
3 | 3.9 | 4.3 | AWG20 (0,5 mm 2 ) |
3 | |||||||
24-4 | 15 | 2,0 mm 2 (AWG14) |
17 | 6.8 | 7.4 | AWG14 (2,0 mm 2 ) |
16 | |||||||
24-10 | 10 | 1,25 mm 2 (AWG16) |
6 | 4.7 | 5.1 | AWG16 (1,25 mm 2 ) |
7 | |||||||
24-16 | 5 | 0,5 mm 2 (AWG20) |
3 | 3.5 | 3.8 | AWG20 (0,5 mm 2 ) |
3 |
* Los valores son valores de referencia, no valores garantizados.
Número de Parte |
---|
CNR-ADF-20-2-A-[0.2-50/0.1] |
CNR-ADF-20-2-B-[0.2-50/0.1] |
CNR-ADF-20-2-C-[0.2-50/0.1] |
CNR-ADF-20-2-D-[0.2-50/0.1] |
CNR-ADF-20-3-A-[0.2-50/0.1] |
CNR-ADF-20-3-B-[0.2-50/0.1] |
CNR-ADF-20-3-C-[0.2-50/0.1] |
CNR-ADF-20-3-D-[0.2-50/0.1] |
CNR-ADF-20-4-A-[0.2-50/0.1] |
CNR-ADF-20-4-B-[0.2-50/0.1] |
CNR-ADF-20-4-C-[0.2-50/0.1] |
CNR-ADF-20-4-D-[0.2-50/0.1] |
CNR-ADF-20-5-A-[0.2-50/0.1] |
CNR-ADF-20-5-B-[0.2-50/0.1] |
CNR-ADF-20-5-C-[0.2-50/0.1] |
CNR-ADF-20-5-D-[0.2-50/0.1] |
CNR-ADF-20-7-A-[0.2-50/0.1] |
CNR-ADF-20-7-B-[0.2-50/0.1] |
CNR-ADF-20-7-C-[0.2-50/0.1] |
CNR-ADF-20-7-D-[0.2-50/0.1] |
CNR-ADF-20-12-A-[0.2-50/0.1] |
CNR-ADF-20-12-B-[0.2-50/0.1] |
CNR-ADF-20-12-C-[0.2-50/0.1] |
CNR-ADF-20-12-D-[0.2-50/0.1] |
CNR-ADF-24-4-A-[0.2-50/0.1] |
CNR-ADF-24-4-B-[0.2-50/0.1] |
CNR-ADF-24-4-C-[0.2-50/0.1] |
CNR-ADF-24-4-D-[0.2-50/0.1] |
CNR-ADF-24-10-A-[0.2-50/0.1] |
CNR-ADF-24-10-B-[0.2-50/0.1] |
CNR-ADF-24-10-C-[0.2-50/0.1] |
CNR-ADF-24-10-D-[0.2-50/0.1] |
CNR-ADF-24-16-A-[0.2-50/0.1] |
CNR-ADF-24-16-B-[0.2-50/0.1] |
CNR-ADF-24-16-C-[0.2-50/0.1] |
CNR-ADF-24-16-D-[0.2-50/0.1] |
CNR-ADFPF-20-2-A-[0.2-50/0.1] |
CNR-ADFPF-20-2-B-[0.2-50/0.1] |
CNR-ADFPF-20-2-C-[0.2-50/0.1] |
CNR-ADFPF-20-2-D-[0.2-50/0.1] |
CNR-ADFPF-20-3-A-[0.2-50/0.1] |
CNR-ADFPF-20-3-B-[0.2-50/0.1] |
CNR-ADFPF-20-3-C-[0.2-50/0.1] |
CNR-ADFPF-20-3-D-[0.2-50/0.1] |
CNR-ADFPF-20-4-A-[0.2-50/0.1] |
CNR-ADFPF-20-4-B-[0.2-50/0.1] |
CNR-ADFPF-20-4-C-[0.2-50/0.1] |
CNR-ADFPF-20-4-D-[0.2-50/0.1] |
CNR-ADFPF-20-5-A-[0.2-50/0.1] |
CNR-ADFPF-20-5-B-[0.2-50/0.1] |
CNR-ADFPF-20-5-C-[0.2-50/0.1] |
CNR-ADFPF-20-5-D-[0.2-50/0.1] |
CNR-ADFPF-20-7-A-[0.2-50/0.1] |
CNR-ADFPF-20-7-B-[0.2-50/0.1] |
CNR-ADFPF-20-7-C-[0.2-50/0.1] |
CNR-ADFPF-20-7-D-[0.2-50/0.1] |
CNR-ADFPF-20-12-A-[0.2-50/0.1] |
CNR-ADFPF-20-12-B-[0.2-50/0.1] |
CNR-ADFPF-20-12-C-[0.2-50/0.1] |
CNR-ADFPF-20-12-D-[0.2-50/0.1] |
Cargando…
Especificaciones comunes
Materiales / acabado
Artículo | Materiales | Acabado |
---|---|---|
Shell / Tapa a prueba de polvo | Aleación de zinc | Cromado satinado |
Aleación de aluminio (tamaño de carcasa 28) | ||
Aislante | Resina sintética | - |
Contacto | Aleación de cobre | Plateado |
Caracteristicas
Artículo | Caracteristicas | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corriente nominal | Vea la tabla de abajo | |||||||||||||
Tensión nominal | Vea la tabla de abajo | |||||||||||||
Voltaje pico | No se produce ninguna anomalía, como cortocircuito, cuando se aplica voltaje regulado durante 1 minuto entre conductores inmediatamente adyacentes. | |||||||||||||
Resistencia de aislamiento | 1,000 MΩ o más cuando se mide entre conductores inmediatamente adyacentes con voltaje regulado. | |||||||||||||
Resistencia al contacto | La resistencia del conductor es de 5 mΩ o menos cuando se conectan un par de contactos hasta la longitud de regulación. | |||||||||||||
Resistencia a la vibración | No se encontró ningún defecto funcional durante la prueba de vibración JIS C 5025. La resistencia de contacto es de 5 mΩ o menos. | |||||||||||||
Resistencia al impacto | No se encontró ningún defecto funcional durante la prueba de choque JIS C 5026. La resistencia de contacto es de 5 mΩ o menos. | |||||||||||||
Operación repetida | No se encontró ningún defecto funcional cuando una secuencia de extracción e inserción se probó 500 veces. La resistencia de contacto es de 5 mΩ o menos. | |||||||||||||
Resistencia a la humedad | No se encontró ningún defecto funcional durante la prueba de humedad JIS C 5023. La resistencia de aislamiento es de 100 MΩ o superior. | |||||||||||||
Ciclo de temperatura | No se encontró ningún defecto funcional durante la prueba del ciclo de temperatura JIS C 5030. | |||||||||||||
Resistencia a la corrosión | No se encontró ningún defecto funcional durante la prueba de pulverización de agua salada JIS C 5028. La resistencia de contacto es de 5 mΩ o menos. | |||||||||||||
Rango de temperatura de funcionamiento permitido |
|
Ningún producto. | Carcasa Tamaño |
Número de núcleos | Símbolo de forma | Corriente nominal (A o menos) |
Tensión nominal (V o menos) |
Voltaje pico AC (V) |
Resistencia de aislamiento (MΩ o superior) |
Resistencia al contacto (mΩ o menos) |
Tamaño de cable compatible | Aplicable cable eléctrico Diámetro exterior terminado (mm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWG | Área de sección del conductor mm2 | ||||||||||
NR | 20 | 2, 3 | PF, RM, ADM |
15 | 250 | 1,500 | 2,000 | 3 | 14 | 2 | 10.0 ~ 12.5 |
4, 5 | 10 | 16 | 1.25 | ||||||||
7 | 1,000 | ||||||||||
12 | 5 | 1,000 | 5 | 20 | 0.5 | ||||||
20 | 2, 3 | PM, RF, ADF |
15 | 250 | 1,500 | 2,000 | 3 | 14 | 2 | 10.0 ~ 12.5 | |
4, 5 | 10 | 16 | 1.25 | ||||||||
7 | 1,000 | ||||||||||
12 | 5 | 1,000 | 5 | 20 | 0.5 | ||||||
24 | 2, 3 | PF, RM, ADM |
20 | 250 | 1,500 | 5,000 | 3 | 12 | 3.5 | 11.5 ~ 14.0 | |
4, 5 | 15 | 14 | 2 | ||||||||
10 | 10 | 1,000 | 2,000 | 16 | 1.25 | ||||||
14, 16 | 5 | 1,000 | 5 | 20 | 0.5 | ||||||
24 | 2, 3 | PM, RF, ADF |
20 | 250 | 1,500 | 5,000 | 3 | 12 | 3.5 | 11.5 ~ 14.0 | |
4, 5 | 15 | 14 | 2 | ||||||||
10 | 10 | 1,000 | 2,000 | 16 | 1.25 | ||||||
14, 16 | 5 | 1,000 | 5 | 20 | 0.5 |
Diagrama de disposición de contacto
Metal de tipo medio de un toque (NR)
Características
Método de trabajo de conexión
Tipo de conector | NR | Fabricante del conector | Nanaboshi Electric Mfg.Co, Ltd. | Forma de cable | Redondo |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente