(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Juego de cables circulares - Serie MS, 300-600 V

Juego de cables circulares - Serie MS, 300-600 V

Conector MS MISUMI Original. Introducido a bajo costo

  • Para la fuente de alimentación
  • Para señal
  • Conexión entre tableros
  • Motor
  • MISUMI Original


● Compatible con el conector MS convencional más asequible.
● Compatible con cables con certificación UL.
● Al aprovechar el número de modificación / personalizado gratuito, es posible personalizar los cambios de conexión, la impresión del tubo de marca y las longitudes de las tiras de revestimiento.
● Los cables tipo carcasa (número de disposición) distintos de los enumerados se pueden manejar con el "Arnés de diseño web Plus".



· Los enchufes rectos no se pueden acoplar entre sí. Use un receptáculo de montaje en panel o un cable para relés cuando configure un relé.
· El blindaje se cortará con la base del conector (aún no conectado).
Como los conectores aún no son compatibles, las conexiones personalizadas tampoco están disponibles.
El servicio de alteración no está disponible para el montaje de cables a tierra, incluso con productos estándar.

Página de cableado y color de cables >> Haga clic aquí
Página de componentes >> Haga clic aquí

Especificaciones

Conector
Tipo
Tipo de carcasa
(Arreglo No. / No. de núcleos)
Tipo de cableTipo de especificación de formaDibujo de imagen de esquema (Unidad: mm)Longitud especificada
(m)










M3106B

Misumi Original

A1(16-10)
3 núcleos

A2(20-4)
4 núcleos

A3(18-11)
5 núcleos

A4(22-23)
8 núcleos

A5(12S-3)
2 núcleos

A6(14S-2)
4 núcleos

A7(14S-6)
6 núcleos

A16 (18-10)
4 núcleos
Misumi Original MS Harness Connector: imagen relacionada
Misumi Original MS Harness Connector: imagen relacionada
Misumi Original MS Harness Connector: imagen relacionada
P
(macho)
S
(Hembra)
 Misumi Original MS Harness Connector: imagen relacionada0.2

~

50

Se puede especificar por 0.1 m
incrementos
ADM
(Relevador masculino)
ADF
(Relevo femenino)
 Misumi Original MS Harness Connector: imagen relacionada
PT
(Cables macho / flojos) con pin No. Tubo de marca de inserción
ST
(Cables hembra / flojos) con pin No. Tubo de marca de inserción
 Misumi Original MS Harness Connector: imagen relacionada
ADMT
(Relé macho / cables sueltos) con pin No. Tubo de marca de inserción
ADFT
(Relé hembra / cables sueltos) con pin No. Tubo de marca de inserción
 Misumi Original MS Harness Connector: imagen relacionada
PL
(Macho en ángulo / cortado)
SL
(Hembra angulada / cortada)
 Misumi Original MS Harness Connector: imagen relacionada
A8 (16S-1)
7 núcleos

A9 (18-1)
10 núcleos

A10 (20-27)
14 núcleos

A11 (20-29)
17 núcleos

A12 (22-14)
19 núcleos

A13 (24-28)
24 núcleos

A14 (28-12)
26 núcleos
Misumi Original MS Harness Connector: imagen relacionada
Misumi Original MS Harness Connector: imagen relacionada
Misumi Original MS Harness Connector: imagen relacionada
Misumi Original MS Harness Connector: imagen relacionada
PLT
(Ángulo macho / alambres flojos) con pin No. Tubo de marca de inserción
SLT
(Ángulo hembra / alambres sueltos) con pin No. Tubo de marca de inserción
 Misumi Original MS Harness Connector: imagen relacionada
PFPF
(Mujer / mujer)
PFPM
(Mujer hombre)
PMPM
(Masculino masculino)
 Misumi Original MS Harness Connector: imagen relacionada
ADFPF
(Relevo femenino / hembra)
ADFPM
(Relevo femenino / Masculino)
ADMPF
(Relevador masculino / hembra)
ADMPM
(Relé macho / macho)
 Misumi Original MS Harness Connector: imagen relacionada
 A15(28-21)
37 núcleos
Misumi Original MS Harness Connector: imagen relacionada

Misumi Original MS Harness Connector: imagen relacionada
RF
(Montaje en panel hembra / corte)
RM
(Montaje / corte del panel macho)
El montaje en panel es de tipo brida.
 Misumi Original MS Harness Connector: imagen relacionada
Conector
>> Haga clic aquí
RFT
(Montaje en panel hembra / cables sueltos
Con Pin No. Tubo de marca de inserción)
RMT
(Montaje en panel macho /
Cables sueltos con pin No. Tubo de marca de inserción)
El montaje en panel es de tipo brida.
 Misumi Original MS Harness Connector: imagen relacionada
Longitud especificada (m)~ 0.91 ~ 44.1 ~ 50
Tolerancia+20 mm+50 mm+ 3% de longitud especificada
* La tolerancia de la longitud especificada es como se describe arriba.

Más información

Misumi Original MS Harness Connector: imagen relacionada
 Misumi Original MS Harness Connector: imagen relacionada

Propiedades electricas

Tipo de carcasa (Arreglo No. / No. de núcleos)ConectorCable V Cable BCable FCable HCable gCable J
Corriente nominal
(A o menos)
Tensión nominal
(V o menos)
Área de secciónTensión nominalCorriente permisible
A (30°C)
Área de secciónTensión nominalCorriente permisible
A (30°C)
Área de secciónTensión nominalCorriente permisible
A (30°C)
Área de secciónTensión nominalCorriente permisible
A (30°C)
Área de secciónTensión nominalCorriente permisible
A (30°C)
Área de secciónTensión nominalCorriente permisible
A (30°C)
DCAC
A1(16-10/3-Core)237005001,25 mm 2
(AWG16)
600V14AWG14
(2,0 mm 2 )
600V15AWG14
(2,0 mm 2 )
600V19---------
A2(20-4 / 4-Core)1250900131516
A3(18-11/5-Core)700500111513
A4(22-23/8-Core)700500101511
A5 (12S-3/2-core)1316AWG18
(0,75 mm 2 )
7AWG18
(0,75 mm 2 )
13
A6 (14S-2/4-core)2502001379
A7 (14S-6/6-core)1177
A8 (16S-1/7-core)70050010------AWG18
(0,75 mm 2 )
300V6AWG23
(0,3 mm 2 )
300V3.7AWG20
(0,5 mm 2 )
300V4.5
A9 (18-1 / 10 núcleos)2502001053.44.2
A10 (20-27 / 14 núcleos)7005008AWG16
(1,25 mm 2 )
53.0AWG22
(0,3 mm 2 )
2.2
A11 (20-29 / 17 núcleos)8AWG20
(0,5 mm 2 )
32.62.2
A12 (22-14 / 19 núcleos)2.2
A13 (24-28 / 24 núcleos)250200722.41.8
A14 (28-12 / 26 núcleos)700500AWG25
(0,2 mm 2 )
1.6AWG24
(0,2 mm 2 )
1.2
A15 (28-21 / 37 núcleos)------AWG23
(0,3 mm 2 )
1.71.2
A16 (18-10 / 4 núcleos)231,25 mm 2
(AWG16)
600V13AWG18
(0,75 mm 2 )
600V7AWG18
(0,75 mm 2 )
600V9------
* Muestra los valores de corriente nominal del conector por contacto. * Tenga en cuenta que todos nuestros terminales de tierra están construidos para funcionar después de estar conectados dentro de la carcasa de la unidad, pero la disposición No. "24-10 (G)" tiene un montaje en panel que no está diseñado para conducir. * Los valores son valores de referencia, no valores garantizados.

Misumi Original MS Harness Connector: imagen relacionada
Número de Parte
M3106B-A1-B-ADF-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-B-ADFPF-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-B-ADFPM-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-B-ADFT-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-B-ADM-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-B-ADMPF-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-B-ADMPM-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-B-ADMT-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-B-P-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-B-PFPF-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-B-PFPM-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-B-PL-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-B-PLT-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-B-PMPM-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-B-PT-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-B-RF-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-B-RFT-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-B-RM-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-B-RMT-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-B-S-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-B-SL-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-B-SLT-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-B-ST-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-F-ADF-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-F-ADFPF-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-F-ADFPM-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-F-ADFT-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-F-ADM-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-F-ADMPF-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-F-ADMPM-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-F-ADMT-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-F-P-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-F-PFPF-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-F-PFPM-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-F-PL-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-F-PLT-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-F-PMPM-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-F-PT-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-F-RF-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-F-RFT-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-F-RM-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-F-RMT-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-F-S-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-F-SL-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-F-SLT-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-F-ST-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-V-ADF-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-V-ADFPF-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-V-ADFPM-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-V-ADFT-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-V-ADM-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-V-ADMPF-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-V-ADMPM-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-V-ADMT-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-V-P-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-V-PFPF-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-V-PFPM-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-V-PL-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-V-PLT-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-V-PMPM-[0.2-50/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar CN1 CN2 Numero de nucleos Tensión nominal del cable
(V)
Tipo de carcasa Tamaño de la carcasa Matriz de contacto Blindaje Cable estándar (UL/CSA) Color del cable Par trenzado Tamaño del conductor
(AWG)
Resistente al medio ambiente. Característica de cable Tipo de cable Longitud especificada
(m)
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraPieza final[3] 3600A11610N/AULNegroN/A14Resistente al aceite / resistente al calor / resistente al frío / resistente a la abrasión / a prueba de goteoFlexibleB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraHembra recta[3] 3600A11610N/AULNegroN/A14Resistente al aceite / resistente al calor / resistente al frío / resistente a la abrasión / a prueba de goteoFlexibleB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraHombre recta[3] 3600A11610N/AULNegroN/A14Resistente al aceite / resistente al calor / resistente al frío / resistente a la abrasión / a prueba de goteoFlexibleB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraMark Tube Only[3] 3600A11610N/AULNegroN/A14Resistente al aceite / resistente al calor / resistente al frío / resistente a la abrasión / a prueba de goteoFlexibleB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final[3] 3600A11610N/AULNegroN/A14Resistente al aceite / resistente al calor / resistente al frío / resistente a la abrasión / a prueba de goteoFlexibleB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoHembra recta[3] 3600A11610N/AULNegroN/A14Resistente al aceite / resistente al calor / resistente al frío / resistente a la abrasión / a prueba de goteoFlexibleB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoHombre recta[3] 3600A11610N/AULNegroN/A14Resistente al aceite / resistente al calor / resistente al frío / resistente a la abrasión / a prueba de goteoFlexibleB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoMark Tube Only[3] 3600A11610N/AULNegroN/A14Resistente al aceite / resistente al calor / resistente al frío / resistente a la abrasión / a prueba de goteoFlexibleB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaPieza final[3] 3600A11610N/AULNegroN/A14Resistente al aceite / resistente al calor / resistente al frío / resistente a la abrasión / a prueba de goteoFlexibleB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hembra rectaHembra recta[3] 3600A11610N/AULNegroN/A14Resistente al aceite / resistente al calor / resistente al frío / resistente a la abrasión / a prueba de goteoFlexibleB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hembra rectaHombre recta[3] 3600A11610N/AULNegroN/A14Resistente al aceite / resistente al calor / resistente al frío / resistente a la abrasión / a prueba de goteoFlexibleB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Ángulo masculinoPieza final[3] 3600A11610N/AULNegroN/A14Resistente al aceite / resistente al calor / resistente al frío / resistente a la abrasión / a prueba de goteoFlexibleB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Ángulo masculinoMark Tube Only[3] 3600A11610N/AULNegroN/A14Resistente al aceite / resistente al calor / resistente al frío / resistente a la abrasión / a prueba de goteoFlexibleB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHombre recta[3] 3600A11610N/AULNegroN/A14Resistente al aceite / resistente al calor / resistente al frío / resistente a la abrasión / a prueba de goteoFlexibleB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaMark Tube Only[3] 3600A11610N/AULNegroN/A14Resistente al aceite / resistente al calor / resistente al frío / resistente a la abrasión / a prueba de goteoFlexibleB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Montaje en panel hembraPieza final[3] 3600A11610N/AULNegroN/A14Resistente al aceite / resistente al calor / resistente al frío / resistente a la abrasión / a prueba de goteoFlexibleB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Montaje en panel hembraMark Tube Only[3] 3600A11610N/AULNegroN/A14Resistente al aceite / resistente al calor / resistente al frío / resistente a la abrasión / a prueba de goteoFlexibleB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Montaje en panel machoPieza final[3] 3600A11610N/AULNegroN/A14Resistente al aceite / resistente al calor / resistente al frío / resistente a la abrasión / a prueba de goteoFlexibleB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Montaje en panel machoMark Tube Only[3] 3600A11610N/AULNegroN/A14Resistente al aceite / resistente al calor / resistente al frío / resistente a la abrasión / a prueba de goteoFlexibleB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hembra rectaPieza final[3] 3600A11610N/AULNegroN/A14Resistente al aceite / resistente al calor / resistente al frío / resistente a la abrasión / a prueba de goteoFlexibleB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Ángulo femeninoPieza final[3] 3600A11610N/AULNegroN/A14Resistente al aceite / resistente al calor / resistente al frío / resistente a la abrasión / a prueba de goteoFlexibleB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Ángulo femeninoMark Tube Only[3] 3600A11610N/AULNegroN/A14Resistente al aceite / resistente al calor / resistente al frío / resistente a la abrasión / a prueba de goteoFlexibleB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hembra rectaMark Tube Only[3] 3600A11610N/AULNegroN/A14Resistente al aceite / resistente al calor / resistente al frío / resistente a la abrasión / a prueba de goteoFlexibleB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraPieza final[3] 3600A116101 capaUL / CSAArmadaN/A14Resistente al aceiteDoblado / FlexibleF0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraHembra recta[3] 3600A116101 capaUL / CSAArmadaN/A14Resistente al aceiteDoblado / FlexibleF0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraHombre recta[3] 3600A116101 capaUL / CSAArmadaN/A14Resistente al aceiteDoblado / FlexibleF0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraMark Tube Only[3] 3600A116101 capaUL / CSAArmadaN/A14Resistente al aceiteDoblado / FlexibleF0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final[3] 3600A116101 capaUL / CSAArmadaN/A14Resistente al aceiteDoblado / FlexibleF0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoHembra recta[3] 3600A116101 capaUL / CSAArmadaN/A14Resistente al aceiteDoblado / FlexibleF0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoHombre recta[3] 3600A116101 capaUL / CSAArmadaN/A14Resistente al aceiteDoblado / FlexibleF0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoMark Tube Only[3] 3600A116101 capaUL / CSAArmadaN/A14Resistente al aceiteDoblado / FlexibleF0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaPieza final[3] 3600A116101 capaUL / CSAArmadaN/A14Resistente al aceiteDoblado / FlexibleF0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hembra rectaHembra recta[3] 3600A116101 capaUL / CSAArmadaN/A14Resistente al aceiteDoblado / FlexibleF0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hembra rectaHombre recta[3] 3600A116101 capaUL / CSAArmadaN/A14Resistente al aceiteDoblado / FlexibleF0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Ángulo masculinoPieza final[3] 3600A116101 capaUL / CSAArmadaN/A14Resistente al aceiteDoblado / FlexibleF0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Ángulo masculinoMark Tube Only[3] 3600A116101 capaUL / CSAArmadaN/A14Resistente al aceiteDoblado / FlexibleF0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHombre recta[3] 3600A116101 capaUL / CSAArmadaN/A14Resistente al aceiteDoblado / FlexibleF0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaMark Tube Only[3] 3600A116101 capaUL / CSAArmadaN/A14Resistente al aceiteDoblado / FlexibleF0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Montaje en panel hembraPieza final[3] 3600A116101 capaUL / CSAArmadaN/A14Resistente al aceiteDoblado / FlexibleF0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Montaje en panel hembraMark Tube Only[3] 3600A116101 capaUL / CSAArmadaN/A14Resistente al aceiteDoblado / FlexibleF0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Montaje en panel machoPieza final[3] 3600A116101 capaUL / CSAArmadaN/A14Resistente al aceiteDoblado / FlexibleF0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Montaje en panel machoMark Tube Only[3] 3600A116101 capaUL / CSAArmadaN/A14Resistente al aceiteDoblado / FlexibleF0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hembra rectaPieza final[3] 3600A116101 capaUL / CSAArmadaN/A14Resistente al aceiteDoblado / FlexibleF0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Ángulo femeninoPieza final[3] 3600A116101 capaUL / CSAArmadaN/A14Resistente al aceiteDoblado / FlexibleF0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Ángulo femeninoMark Tube Only[3] 3600A116101 capaUL / CSAArmadaN/A14Resistente al aceiteDoblado / FlexibleF0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hembra rectaMark Tube Only[3] 3600A116101 capaUL / CSAArmadaN/A14Resistente al aceiteDoblado / FlexibleF0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraPieza final[3] 3600A11610N/AN/AGrisN/A16N/AN/AV0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraHembra recta[3] 3600A11610N/AN/AGrisN/A16N/AN/AV0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraHombre recta[3] 3600A11610N/AN/AGrisN/A16N/AN/AV0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Recto HembraMark Tube Only[3] 3600A11610N/AN/AGrisN/A16N/AN/AV0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoPieza final[3] 3600A11610N/AN/AGrisN/A16N/AN/AV0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoHembra recta[3] 3600A11610N/AN/AGrisN/A16N/AN/AV0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoHombre recta[3] 3600A11610N/AN/AGrisN/A16N/AN/AV0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Rele Masculino RectoMark Tube Only[3] 3600A11610N/AN/AGrisN/A16N/AN/AV0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaPieza final[3] 3600A11610N/AN/AGrisN/A16N/AN/AV0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hembra rectaHembra recta[3] 3600A11610N/AN/AGrisN/A16N/AN/AV0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hembra rectaHombre recta[3] 3600A11610N/AN/AGrisN/A16N/AN/AV0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Ángulo masculinoPieza final[3] 3600A11610N/AN/AGrisN/A16N/AN/AV0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Ángulo masculinoMark Tube Only[3] 3600A11610N/AN/AGrisN/A16N/AN/AV0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hombre rectaHombre recta[3] 3600A11610N/AN/AGrisN/A16N/AN/AV0.2 ~ 50

Cargando…

Información básica

Tipo de conector MS Fabricante del conector Misumi Forma de cable Redondo

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico