(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
LEMO fabrica un conector de un toque con alta resistencia al calor y especificado para operar en entornos de vacío
● La resina epoxi se utiliza para sellar el modelo de vacío (hermético).
● Se puede montar y quitar fácilmente con el enganche push-pull
sistema.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Modelo | Caracteristicas | Carcasa Tamaño |
Número de núcleos | Tamaño máximo de cable eléctrico compatible | Tensión nominal (V/AC) |
Corriente nominal (A) |
Voltaje pico (V/AC) |
Resistencia al contacto (mΩ) |
Par torque (Nm) |
|
(mm)2 | AWG | |||||||||
LEB-R-1B04 | Resistente al calor Tipo |
1B | 4 | 0.3 | 22 | 480 | 10 | 1450 | 4.8 | 4.5 |
LEB-R-1B05 | 5 | 0.3 | 22 | 380 | 9 | 1150 | 4.8 | 4.5 | ||
LEB-R-1B07 | 7 | 0.3 | 22 | 350 | 7 | 1050 | 6.1 | 4.5 | ||
LEB-R-1B08 | 8 | 0.3 | 22 | 380 | 5 | 1150 | 6.1 | 4.5 | ||
LEB-R-2B02 | 2B | 2 | 1.25 | 16 | 580 | 30 | 1750 | 3.3 | 6 | |
LEB-R-2B10 | 10 | 0.3 | 22 | 430 | 8 | 1300 | 4.8 | 6 | ||
LEB-R-2B12 | 12 | 0.3 | 22 | 450 | 7 | 1350 | 6.1 | 6 | ||
LEB-R-2B14 | 14 | 0.3 | 22 | 450 | 6.5 | 1350 | 6.1 | 6 | ||
LEB-R-2B16 | 16 | 0.3 | 22 | 420 | 6 | 1250 | 6.1 | 6 | ||
LEB-R-3B03 | 3B | 3 | 1.25 | 16 | 500 | 25 | 1500 | 3.3 | 9 | |
LEB-R-3B04 | 4 | 1.25 | 16 | 420 | 19 | 1250 | 3.3 | 9 | ||
LEB-HR-1B07 | Vacío Tipo |
1B | 7 | 0.3 | 22 | 350 | 7 | 1050 | 6.1 | 4.5 |
LEB-HR-2B10 | 2B | 10 | 0.3 | 22 | 430 | 8 | 1300 | 4.8 | 6 | |
LEB-HR-3B04 | 3B | 4 | 1.25 | 16 | 420 | 19 | 1250 | 3.3 | 9 |
Ventas: Misumi / Fabricante: LEMO
Número de Parte |
---|
LEB-HR-1B07 |
LEB-HR-2B10 |
LEB-HR-3B04 |
LEB-R-1B04 |
LEB-R-1B05 |
LEB-R-1B07 |
LEB-R-1B08 |
LEB-R-2B02 |
LEB-R-2B10 |
LEB-R-2B12 |
LEB-R-2B16 |
LEB-R-3B04 |
Cargando…
Conectores resistentes al medio ambiente (resistencia al calor / características de vacío)
Características
Especificaciones comunes
Artículo | Materiales | Acabado |
---|---|---|
Carcasa | Latón | Cromado |
Aislante | PEEK | - |
Contacto masculino | Latón | Placa de oro de sustrato de Ni |
Contacto femenino | Bronce | Placa de oro de sustrato de Ni |
Tamaño de la carcasa | 1B | 2B | 13B |
---|---|---|---|
A (mm) | 33.5 | 39.8 | 45.0 |
Número de núcleos | 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16 |
---|---|
Tensión nominal | Ver página de productos |
Corriente nominal | Ver página de productos |
Voltaje pico | Ver página de productos |
Resistencia al contacto | Ver página de productos |
Resistencia de aislamiento | 10,000 MΩ o más / 500 V DC |
Rango de temperatura de funcionamiento | Tipo a prueba de calor: -55°C a + 250°C Tipo de vacío: -20°C a + 80°C |
Recuento de inserción / extracción (durabilidad) | 5,000 veces |
Humedad | 95% o más 60 grados |
Spray de sal | > 144h / IEC60512-6 prueba 11f |
Impermeabilización | IP50 / IEC60529 |
Resistencia a la vibración | 10-2000 Hz, 15 G / IEC60512-4 prueba 6d |
Resistencia a los choques | 100 g, 6 ms / IEC60512-4 prueba 6c |
Tasa de fuga de aire (tipo de vacío) | <10 -7 mbar.ls -1 / IEC60512-7 prueba 14b |
Especificaciones comunes
Forma del conector | Modelo redondo | Conector serie iniciales | J / K / L | JKL | LEB |
---|---|---|---|---|---|
Pin / contacto aplicable | Hembra (enchufe) | Aplicación | Montaje de cable a panel | Método de conexión del cable | Soldadura |
Dirección de conexión | Recto | Clasificación del IP | N/A | Modelo de conector | Tipo de montaje en panel |
Método de separación | Un toque | Nivel de protección | IP50 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente