(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Fabricado por Binder. Utiliza plástico para el material del cuerpo para garantizar un peso ligero.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Modelo | Número de núcleos | Forma de contacto | Cable Método de conexión | Peso g |
09-4223-00-04 | 4 | Macho (Pin) | Tornillo | 25 |
09-4219-00-07 | 7 | |||
09-4227-00-07 | 7 | Soldadura | ||
09-4224-00-04 | 4 | Hembra (Enchufe) | Tornillo | 40 |
09-4220-00-07 | 7 | |||
09-4228-00-07 | 7 | Soldadura |
Número de Parte |
---|
09-4219-00-07 |
09-4220-00-07 |
09-4223-00-04 |
09-4227-00-07 |
Cargando…
Conector mediano impermeable estándar europeo (693)
Características
● It is a power connector that meets the VDE (Germany), UL (USA), and SEV (Switzerland) standards.Material / acabado
Artículo | Materiales | Acabado |
---|---|---|
Aislante | PBT | Negro |
Carcasa del cuerpo | PBT lleno de vidrio | Negro |
Contacto | Macho (latón), hembra (bronce fosforado) | Plateado |
Especificaciones comunes
Artículo | 4 núcleos (tipo de tornillo) * | 7 núcleos (tipo de tornillo, tipo de soldadura) * | |
---|---|---|---|
Corriente nominal | 16 A o menos | 10 A o menos | |
Tensión nominal (VDE0110 / Nivel 3) ** | 400 V CA o menos | 250 V CA o menos | |
Voltaje pico | 2,250 VAC | 1,750 VAC | |
Resistencia de aislamiento | 1,012 Ω o más | ||
Resistencia al contacto | 5 mΩ o menos | ||
Número de inserciones / remociones | 500 veces o más | ||
Rango de temperatura de funcionamiento (nota) | -40°C ~ +100°C | ||
Cable eléctrico compatible | Área transversal del conductor | 2,5 mm 2 o menos | 0,75 mm 2 o menos |
AWG | 14 o menos | 18 o menos |
Conector | Diámetro acabado compatible con cable ømm |
---|---|
4 núcleos | 3.5 ~ 8 |
7 núcleos | 6 ~ 12 |
Forma del conector | Modelo redondo | Conector serie iniciales | Número | Número | 693 |
---|---|---|---|---|---|
Aplicación | Montaje de cable a panel | Dirección de conexión | Recto | Clasificación del IP | Sí |
Normas representativas | UL | Otras normas (VDE) | ○ | Otras normas (SEV) | ○ |
Método de separación | Otros |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente