(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Conector circular serie SAI - M12, blindado, receptáculo

Conector circular serie SAI - M12, blindado, receptáculo
  • Descuento por volumen

Los cables de campo M12 blindados de Weidmuller ofrecen conexiones industriales estándar al final de los cables para accesorios de montaje de cable a cable y de cable a panel.

[Características]
· Disponibles carcasas rectas, hembra (enchufe) y macho (enchufe).
· Blindaje para reducir EMI y ruido cruzado.
· Tipo de clave código B.
· Tuerca de acoplamiento de zinc fundido.
· Terminaciones de tornillo.
· Grado de protección IP67.
· Variaciones de 4 o 5 pines.
· Rango de temperatura de -25 a 85°C.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
1784780000
1920730000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de conexión del cable Clasificación del IP Modelo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Conexión de tornillo[Presente] IP67SAIBM 5/8S M12 5P B-COD
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Conexión de resorte[Presente] IP69kSAIB 5/9-VA-B-COD

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Circular Conector serie iniciales S T U Numero de electrodos 5
Método de combinación Conexión de cable Corriente nominal(A) 4 Tensión nominal(V) 125
Forma del conector Recto Cable aplicable PG9 Rango de conexión del cable((mm)2) 0.25 a 0.75
Especificaciones de tornillo M12

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm