(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
Fabricado por Seven Star Science Laboratory Ltd. Conexión metálica con una amplia gama de tamaños de carcasa.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Modelo | Tamaño de la carcasa | Número de núcleos | Símbolo de forma | Forma de contacto | Peso (g) |
NCS | 14 | 1 | R | Macho (Pin) | 17 |
2 | 17 | ||||
16 | 1 | R | Macho (Pin) | 15 | |
2 | 16 | ||||
3 | 16 | ||||
4 | 16 | ||||
16 | 2 | RF | Hembra (Enchufe) | 17 | |
3 | 17 | ||||
25 | 2 | R | Macho (Pin) | 32 | |
3 | 33 | ||||
4 | 35 | ||||
5 | 35 | ||||
6 | 36 | ||||
7 | 38 | ||||
8 | 34 | ||||
25 | 2 | RF | Hembra (Enchufe) | 37 | |
3 | 37 | ||||
4 | 38 | ||||
5 | 38 | ||||
6 | 38 | ||||
7 | 38 |
Modelo | Tamaño de la carcasa | Número de núcleos | Símbolo de forma | Forma de contacto | Peso (g) |
NCS | 30 | 2 | R | Macho (Pin) | 45 |
3 | 47 | ||||
4 | 49 | ||||
5 | 50 | ||||
6 | 52 | ||||
7 | 54 | ||||
8 | 52 | ||||
13 | 47 | ||||
30 | 2 | RF | Hembra (Enchufe) | 54 | |
3 | 55 | ||||
4 | 56 | ||||
5 | 57 | ||||
6 | 58 | ||||
8 | 58 | ||||
40 | 2 | R | Macho (Pin) | 88 | |
3 | 92 | ||||
4 | 97 | ||||
5 | 99 | ||||
6 | 102 | ||||
8 | 109 | ||||
10 | 89 | ||||
12 | 90 | ||||
16 | 93 | ||||
20 | 93 | ||||
44 | 2 | RF | Hembra (Enchufe) | 151 | |
3 | 153 | ||||
4 | 155 | ||||
5 | 160 | ||||
6 | 161 | ||||
8 | 167 | ||||
10 | 148 | ||||
12 | 149 | ||||
16 | 149 | ||||
20 | 149 | ||||
50 | 2 | R | Macho (Pin) | 235 | |
3 | 266 | ||||
4 | 184 | ||||
8 | 174 | ||||
10 | 184 | ||||
15 | 181 | ||||
Brida cuadrada | 25 | 177 | |||
54 | 2 | RF | Hembra (Enchufe) | 355 | |
3 | 375 | ||||
4 | 304 | ||||
8 | 303 | ||||
10 | 310 | ||||
15 | 314 | ||||
Brida cuadrada | 25 | 295 | |||
60 | 2 | R | Macho (Pin) | 320 | |
3 | 370 | ||||
4 | 344 | ||||
10 | 257 | ||||
15 | 238 | ||||
30 | 235 | ||||
32 | 241 | ||||
Brida cuadrada | 40 | 245 | |||
60 | 10 | RF | Hembra (Enchufe) | 344 | |
15 | 331 | ||||
30 | 301 | ||||
Brida cuadrada | 32 | 305 | |||
64 | 2 | RF | Hembra (Enchufe) | 561 | |
3 | 589 | ||||
Brida cuadrada | 4 | 579 |
Cargando…
Conector de metal grande de uso general (NCS)
Características
● NCS series connectors are round metal connectors that have been used conventionally as general-purpose type connectors.Especificaciones comunes
Material / acabado
Artículo | Materiales | Acabado |
---|---|---|
Shell / Tapa a prueba de polvo | Aleación de zinc o latón | Cromado o procesamiento químico especial |
Aislante | Resina epoxica | ー |
Contacto | Aleación de cobre | Niquelado (Tamaño de la carcasa 14 a 30) |
Plateado (Tamaño de la carcasa 40 a 60) | ||
Chapado en oro (Shell Size 30, 13-core) |
Método de combinación
Caracteristicas
Artículo | Caracteristicas |
---|---|
Tensión nominal, corriente | Consulte con la tabla a continuación. |
Límite de voltaje de operación | Consulte con la tabla a continuación. Muestra el valor de voltaje límite para el uso continuo del conector NCS. |
Voltaje pico | No se produce ninguna anomalía, como cortocircuito, cuando se aplica voltaje regulado (consulte la tabla a continuación) durante 1 minuto entre conductores inmediatamente adyacentes. |
Resistencia de aislamiento | Consulte con la tabla a continuación. Valor de resistencia cuando se mide entre conductores inmediatamente adyacentes con voltaje especificado. |
Resistencia al contacto | Consulte con la tabla a continuación. Valor de resistencia del conductor cuando un par de contactos están conectados hasta la longitud de regulación |
Resistencia a la humedad | No se encontró ningún defecto funcional durante la prueba de humedad JIS-C-8306, y la resistencia de aislamiento es de 10 mΩ o superior. |
Prueba de resistencia al calor | No se encontró ningún defecto funcional durante la prueba de resistencia al calor JIS-C-8306. |
Aumento de la temperatura | En condiciones de funcionamiento correctas, el aumento de temperatura en las piezas conductoras es de 40°C o menos cuando fluye la corriente nominal. |
Resistencia a la corrosión | No se encontró ningún defecto funcional durante la prueba de pulverización de agua salada JIS C 5028. |
Rango de temperatura de funcionamiento permitido | -40°C ~ +120°C |
Carcasa Tamaño |
Número de núcleos | Símbolo de forma | Corriente nominal (A o menos) |
Tensión nominal (V o menos) |
Límite de voltaje de funcionamiento (Nota) | Voltaje pico (VAC) | Resistencia de aislamiento (MΩ o superior) |
Resistencia al contacto (mΩ o menos) |
Tamaño de cable eléctrico aplicable Conductor Sección transversal mm 2 Paréntesis muestran AWG |
Diámetro exterior acabado de alambre eléctrico aplicable (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1.2 | P, R, AD | 5 | 125 | 200 | 1,000 | 2,000 | 3 | 0.75 (18) | φ5.5 ~ 7.0 |
16 | 1 | P, R AD |
10 | 125 | 200 | 1,000 | 2,000 | 3 | 1.25 (18) | φ6.5 ~ 8.0 |
2.3.4 | 5 | 0.75 (18) | ||||||||
16 | 2.3 | PM, RF, ADF | 5 | 125 | 200 | 1,000 | 2,000 | 3 | 0.75 (18) | φ6.5 ~ 8.0 |
25 | 2.3.4 | P, R, AD GP1-2, LP |
10 | 250 | 400 | 2,000 | 2,000 | 3 | 2 (14) | φ9.5 ~ 11.5 |
5 | 1,800 | |||||||||
6.7 | 300 | |||||||||
8 | 5 | 1.25 (16) | ||||||||
25 | 2.3.4 | PM, RF, ADF GPM1-2 |
10 | 250 | 400 | 2,000 | 2,000 | 3 | 2 (14) | φ9.5 ~ 11.5 |
5 | 1,800 | 1.25 (16) | ||||||||
6.7 | 5 | 300 | ||||||||
30 | 2 | P, R, AD GP1-2 |
15 | 250 | 400 | 2,000 | 2,000 | 3 | 3.5 (12) | φ11.0 ~ 13.0 |
3.4 | 2 (14) | |||||||||
5.6.7 | 1,800 | |||||||||
8 | 10 | 300 | ||||||||
13 | 5 | - | 1,500 | 1.25 (16) | ||||||
30 | 2.3.4 | PM, RF, ADF GPM1-2 |
15 | 250 | 400 | 2,000 | 2,000 | 3 | 2 (14) | φ11.0 ~ 13.0 |
5 | 1,800 | |||||||||
6 | 10 | - | ||||||||
8 | 5 | 300 | 1.25 (16) | |||||||
40 | 2.3.4 | PM, RF, ADF GP1 |
30 | 250 | 500 | 2,500 | 2,000 | 3 | 5.5 (10) | φ15.0 ~ 17.0 |
5.6.8 | 20 | 400 | 2,000 | |||||||
10 | 3 piezas - 10, 7 piezas - 5 | 300 | 1,800 | Número de contacto 1, 9, 10-2 (14), Otros - 1.25 (16) | ||||||
12 | 3 piezas - 10, 9 piezas - 5 | Número de contacto 1, 9, 10-2 (14), Otros - 1.25 (16) | ||||||||
16 | 3 piezas - 10, 13 piezas - 5 | Número de contacto 1, 14, 15-2 (14), Otros - 1.25 (16) | ||||||||
20 | 5 | 1.25 (16) | ||||||||
44 | 2.3.4 | PM, RF, ADF GPM1 |
30 | 250 | 500 | 2,500 | 2,000 | 3 | 5.5 (10) | φ15.0 ~ 19.0 |
5.6.8 | 20 | 400 | 2,000 | |||||||
10 | 3 piezas - 10, 7 piezas - 5 | 300 | 1,800 | Número de contacto 1, 9, 10-2 (14), Otros - 1.25 (16) | ||||||
12 | 3 piezas - 10, 9 piezas - 5 | Número de contacto 1, 9, 10-2 (14), Otros - 1.25 (16) | ||||||||
16 | 3 piezas - 10, 13 piezas - 5 | Número de contacto 1, 14, 15-2 (14), Otros - 1.25 (16) | ||||||||
20 | 5 | 1.25 (16) | ||||||||
50 | 2.3 | P, R, AD GP1 |
80 | 500 | 600 | 3,000 | 5,000 | 1 | 30 (2) | φ19.0 ~ 23.0 |
4 | 50 | 250 | 500 | 2,500 | 2,000 | 3 | 14 (6) | |||
8 | 25 | 400 | 2,000 | 3.5 (12) | ||||||
10 | 20 | 300 | ||||||||
15 | 15 | |||||||||
25 | 4 piezas - 15, 21 piezas - 5 | 1,800 | Número de contacto 3, 6, 19, 22-3.5 (12), Otros - 2 (14) | |||||||
54 | 2.3 | PM, RF, ADF GPM1 |
80 | 500 | 600 | 3,000 | 5,000 | 1 | 30 (2) | φ19.0 ~ 26.0 |
4 | 50 | 250 | 500 | 2,500 | 2,000 | 3 | 14 (6) | |||
8 | 25 | 400 | 2,000 | 3.5 (12) | ||||||
10 | 20 | 300 | ||||||||
15 | 15 | |||||||||
25 | 4 piezas - 15, 21 piezas - 5 | 1,800 | Número de contacto 3, 6, 19, 22-3.5 (12), Otros - 2 (14) | |||||||
60 | 2 | P, R, AD GP1.25 |
150 | 500 | 600 | 3,000 | 5,000 | 1 | 50 (0) | φ29.0 ~ 33.0 |
3 | ||||||||||
4 | 80 | 30 (2) | ||||||||
10 | 30 | 250 | 300 | 2,500 | 2,000 | 3 | 8 (8) | |||
15 | 15 | 3.5 (12) | ||||||||
30, 40 | 5 | 1,500 | 2 (14) | |||||||
32 | 3 piezas - 15, 29 piezas - 5 | Número de contacto 2, 24, 28-3.5 (12), Otros - 2 (14) | ||||||||
60 | 10 | PM, RF, ADF GPM1.25 |
30 | 250 | 300 | 2,000 | 2,000 | 3 | 8 (8) | φ29.0 ~ 33.0 |
15 | 15 | 3.5 (12) | ||||||||
30 | 5 | 1,500 | 2 (14) | |||||||
32 | 3 piezas - 15, 29 piezas - 5 | 1,800 | Número de contacto 2, 24, 28-3.5 (12), Otros - 2 (14) | |||||||
64 | 2 | PM, RF, ADF GPM1.25 |
150 | 500 | 600 | 3,000 | 5,000 | 1 | 50 (0) | φ31.0 ~ 36.0 |
3 | ||||||||||
4 | 80 | 30 (2) |
Diagrama de disposición del contacto del conector NCS
Método de trabajo de conexión
Área de conductores y soldador
Soldador Potencia |
Punta de hierro Temperatura (° C) |
Tamaño del cable (Parte superior mm2, Parte inferior AWG) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.75 | 1,25 | 2 | 3.5 | 5.5 | 8 | 14 | ||
18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | ||
15 W | 320 ~ 370 |
○ | ||||||
30 W | ○ | ○ | ○ | |||||
60 W | ○ | ○ | ||||||
80 W | ○ | ○ | ○ | |||||
100 W | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
150 W | ○ | ○ | ||||||
200 W | ○ |
Tabla dimensional de procesamiento de extremo de cable
Ningún producto. | Número de terminal | A | B | Ningún producto. | Número de terminal | A | B | Ningún producto. | Número de terminal | A | B | Ningún producto. | Número de terminal | A | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCS-14-1-P | Todos los polos | 13.5 | 6 | NCS-40-5-P | Todos los polos | 23 | 10 | NCS-14-1-AD | Todos los polos | 20 | 6 | NCS-40-5-AD | Todos los polos | 35 | 10 |
NCS-14-2-P | 1 2 |
11 10 |
3.5 4 |
NCS-40-6-P | 6 Otros polos |
22 23 |
NCS-14-2-AD | NCS-40-6-AD | |||||||
NCS-16-1-P | Todos los polos | 13 | 6 | NCS-40-8-P | 8 otros polos | 22 23 |
NCS-16-1-AD | 11 | NCS-40-8-AD | ||||||
NCS-16-2-P | 1 2 |
13 11 |
4 | NCS-40-10-P | 1.9.10 Otros polos |
22 23 |
7 | NCS-16-2-AD | 20 | NCS-40-10-AD | 1.9.10 Otros polos |
34 35 |
7 | ||
NCS-16-3-P | 1 2.3 |
11 13 |
NCS-40-12-P | NCS-16-3-AD | NCS-40-12-AD | ||||||||||
NCS-16-4-P | 1.2.4 3 |
11 10 |
NCS-40-16-P | 1.14.15 Otros polos |
22 23 |
NCS-16-4-AD | NCS-40-16-AD | 1.14.15 Otros polos |
34 35 |
||||||
NCS-25-2-P | Todos los polos | 18 | 8 | NCS-40-20-P | 1.6.9 Otros polos |
22 23 |
NCS-25-2-AD | 24 | 7 | NCS-40-20-AD | Todos los polos | 35 | |||
NCS-25-3-P | NCS-50-2-P | Todos los polos | 35 | 13 | NCS-25-3-AD | NCS-50-2-AD | 42 | 13 | |||||||
NCS-25-4-P | NCS-50-3-P | NCS-25-4-AD | NCS-50-3-AD | ||||||||||||
NCS-25-5-P | 17 | 7 | NCS-50-4-P | 33 | 11 | NCS-25-5-AD | NCS-50-4-AD | 40 | 11 | ||||||
NCS-25-6-P | 6 Otros polos |
13 17 |
NCS-50-8-P | 8 Otros polos |
32 34 |
7 | NCS-25-6-AD | NCS-50-8-AD | 7 | ||||||
NCS-25-7-P | 7 Otros polos |
13 17 |
NCS-50-10-P | 10 Otros polos |
32 36 |
NCS-25-7-AD | NCS-50-10-AD | ||||||||
NCS-25-8-P | 8 Otros polos |
13 17 |
NCS-50-15-P | Todos los polos | 34 | 9 | NCS-25-8-AD | NCS-50-15-AD | 42 | 9 | |||||
NCS-30-2-P | Todos los polos | 19 | 8 | NCS-50-25-P | 3.6.19.22 Otros polos |
30 34 |
9 8 |
NCS-30-2-AD | 24 | 8 | NCS-50-25-AD | 3.6.19.22 Otros polos |
42 43 |
9 8 |
|
NCS-30-3-P | 7 | NCS-60-2-P | Todos los polos | 43 | 15 | NCS-30-3-AD | 7.5 | NCS-60-2-AD | Todos los polos | 45 | 15 | ||||
NCS-30-4-P | NCS-60-3-P | NCS-30-4-AD | NCS-60-3-AD | ||||||||||||
NCS-30-5-P | NCS-60-4-P | 13 | NCS-30-5-AD | NCS-60-4-AD | 13 | ||||||||||
NCS-30-6-P | 6 Otros polos |
16 19 |
NCS-60-10-P | 41 | 12 | NCS-30-6-AD | NCS-60-10-AD | 47 | 12 | ||||||
NCS-30-7-P | 7 Otros polos |
16 19 |
NCS-60-15-P | 9 | NCS-30-7-AD | NCS-60-15-AD | 9 | ||||||||
NCS-30-7H-P | Todos los polos | 19 | NCS-60-30-P | 43 | 8 | NCS-30-7H-AD | 7 | NCS-60-30-AD | 48 | 8 | |||||
NCS-30-8-P | 8 Otros polos |
16 19 |
NCS-60-32-P | 2.24.28 Otros polos |
39 43 |
9 8 |
NCS-30-8-AD | NCS-60-32-AD | 2.24.28 Otros polos |
47 48 |
9 8 |
||||
NCS-30-13-P | Todos los polos | 17 | 6 | NCS-60-40-P | Todos los polos | 43 | 8 | NCS-30-13-AD | 6 | NCS-60-40-AD | Todos los polos | 48 | 8 | ||
NCS-40-2-P | 22 | 10 | NCS-40-2-AD | 35 | 6 | ||||||||||
NCS-40-3-P | NCS-40-3-AD | ||||||||||||||
NCS-40-4-P | NCS-40-4-AD |
Ningún producto. | Número de terminal | A | B | Ningún producto. | Número de terminal | A | B | Ningún producto. | Número de terminal | A | B | Ningún producto. | Número de terminal | A | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCS-16-2-PM | Todos los polos | 13 | 6 | NCS-44-16-PM | 1.14.15 Otros polos |
25 26 |
7 | NCS-16-2-ADF | Todos los polos | 20 | 6 | NCS-44-16-ADF | 1.14.15 Otros polos |
31 32 |
7 |
NCS-16-3-PM | NCS-44-20-PM | Todos los polos | 26 | NCS-16-3-ADF | NCS-44-20-ADF | 1.6.9 Otros polos |
31 32 |
||||||||
NCS-25-2-PM | 18 | 7 | NCS-54-2-PM | 45 | 13 | NCS-25-2-ADF | 24 | 8 | NCS-54-2-ADF | Todos los polos | 50 | 13 | |||
NCS-25-3-PM | NCS-54-3-PM | NCS-25-3-ADF | 7 | NCS-54-3-ADF | |||||||||||
NCS-25-4-PM | NCS-54-4-PM | 43 | 11 | NCS-25-4-ADF | NCS-54-4-ADF | 46 | 11 | ||||||||
NCS-25-5-PM | 6 | NCS-54-8-PM | 7 | NCS-25-5-ADF | 6 | NCS-54-8-ADF | 8 otros polos | 45 47 | 7 | ||||||
NCS-25-6-PM | NCS-54-10-PM | NCS-25-6-ADF | NCS-54-10-ADF | 10 Otros polos |
45 47 |
||||||||||
NCS-25-7-PM | NCS-54-15-PM | 45 | 9 | NCS-25-7-ADF | NCS-54-15-ADF | Todos los polos | 47 | 9 | |||||||
NCS-30-2-PM | 22 | 8 | NCS-54-25-PM | 3.6.19.22 Otros polos |
45 48 |
9 8 |
NCS-30-2-ADF | 26 | 8 | NCS-54-25-ADF | 3.6.19.22 Otros polos |
31 35 |
9 8 |
||
NCS-30-3-PM | NCS-60-10-PM | Todos los polos | 46 | 12 | NCS-30-3-ADF | 7 | NCS-60-10-ADF | Todos los polos | 41 | 12 | |||||
NCS-30-4-PM | NCS-60-15-PM | 9 | NCS-30-4-ADF | NCS-60-10-ADF | 9 | ||||||||||
NCS-30-5-PM | 21 | NCS-60-30-PM | 47 46 |
8 | NCS-30-5-ADF | NCS-60-30-ADF | 43 | 8 | |||||||
NCS-30-6-PM | 20 | 7 | NCS-60-32-PM | 2.24.28 Otros polos |
47 | 9 8 |
NCS-30-6-ADF | NCS-60-32-ADF | 2.24.28 Otros polos |
39 43 |
9 8 |
||||
NCS-30-8-PM | NCS-64-2-PM | Todos los polos | 47 | 15 | NCS-30-8-ADF | NCS-64-2-ADF | Todos los polos | 47 | 15 | ||||||
NCS-44-2-PM | 26 | 10 | NCS-64-3-PM | NCS-44-2-ADF | 31 | 10 | NCS-64-3-ADF | ||||||||
NCS-44-3-PM | NCS-64-4-PM | 13 | NCS-44-3-ADF | NCS-64-4-ADF | 13 | ||||||||||
NCS-44-4-PM | NCS-44-4-ADF | ||||||||||||||
NCS-44-5-PM | NCS-44-5-ADF | 32 | |||||||||||||
NCS-44-6-PM | NCS-44-6-ADF | 6 Otros polos |
31 32 |
||||||||||||
NCS-44-8-PM | NCS-44-8-ADF | 8 Otros polos |
31 32 |
||||||||||||
NCS-44-10-PM | 1.9.10 Todos los polos |
25 26 |
7 | NCS-44-10-ADF | 1.9.10 Otros polos |
31 32 |
7 | ||||||||
NCS-44-12-PM | NCS-44-12-ADF |
Forma del conector | Modelo redondo | Conector serie iniciales | M / N / O | MNO | NCS |
---|---|---|---|---|---|
Aplicación | Montaje de cable a panel | Método de conexión del cable | Soldadura | Dirección de conexión | Recto |
Clasificación del IP | N/A | Método de separación | Otros |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente