(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Forma de la almohadilla: Fuelles suaves y suaves
· Material: grupo de caucho
· Puerto de salida de vacío: Hilos
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre accesorios de vacío: fuelles blandos / blandos, tipo resorte de montaje directo, forma de S, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [ A ] Accesorios | Forma de almohadilla | [ M ] Material de la almohadilla | |
MVCSN | Ventosas | VPCT | Suave | Caucho nitrilo |
MVCSE | VPCE | Caucho de silicio conductivo | ||
MVDSN | VPDT | Fuelles suaves | Caucho nitrilo |
Número de parte |
MVCKN4 |
Número de parte | d | L1 | Forma S | |||||
B | L2 | Masa g | Spring Max. Carga (N) | |||||
Tipo | Material de la almohadilla | No. | ||||||
MVCS (Blando) | N E | 4 | 4 | 12.2 | 57.3 | 45.6 | 18 | 7.9~15.0 |
6 | 6 | 12.2 | 57.3 | 45.6 | 18 | |||
8 | 8 | 12.2 | 57.3 | 45.6 | 18 | |||
10 | 10 | 14 | 58.9 | 47.4 | 59 | |||
15 | 15 | 14 | 58.9 | 47.4 | 59 |
Número de parte | d | L1 | Forma S | |||||
B | L2 | Masa g | Spring Max. Carga (N) | |||||
Tipo | Material de la almohadilla | No. | ||||||
MVDS (Fuelle suave) | N | 6 | 6 | 15 | 60.1 | 48.3 | 18 | 7.9~15.0 |
8 | 8 | 15 | 60.1 | 48.3 | 18 | |||
10 | 10 | 15.5 | 60.6 | 48.8 | 59 | |||
15 | 15 | 17.5 | 62.6 | 50.8 | 59.5 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
MVCSE4 |
MVCSE6 |
MVCSE8 |
MVCSE10 |
MVCSE15 |
MVCSN4 |
MVCSN6 |
MVCSN8 |
MVCSN10 |
MVCSN15 |
MVDSN6 |
MVDSN8 |
MVDSN10 |
MVDSN15 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
tipo de almohadilla | Conjunto de soporte | Tipo de montaje | Tipo de accesorio | Material | A base de caucho |
---|---|---|---|---|---|
Color | Negro | Puerto de salida de vacío | Rosca macho |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente