(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Una ventosa fabricada por SMC. Ideal para piezas de trabajo pesadas o grandes como tubos de rayos catódicos y automóviles.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Tipo de almohadilla | Almohadilla de carga pesada | tipo de almohadilla | Estándar | Método de montaje | Tipo de accesorio |
---|---|---|---|---|---|
Material | Grupo de goma | Ambiente | Estándar | Puerto de salida de vacío | Hilo Femenino |
Diámetro de la rosca del puerto de entrada de vacío | Rc 1/8 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente