(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Una almohadilla giratoria.

Una almohadilla giratoria.
  • Descuento por volumen

Una plataforma giratoria.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la plataforma giratoria PUGB, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PUGB-10-N
PUGB-10-S
PUGB-15-N
PUGB-20-N
PUGB-30-N
PUGB-40-N
PUGB-50-F
PUGB-60-N
PUGB-80-F
PUGB-80-N
PUGB-80-S
PUGB-100-N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del grupo de goma Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Color Diámetro de la almohadilla
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitrilo-26~120[Negro] Negro10
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Hule de silicona] Goma de silicona-60~250Blanco10
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitrilo-26~120[Negro] Negro15
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitrilo-26~120[Negro] Negro20
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitrilo-26~120[Negro] Negro30
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitrilo-26~120[Negro] Negro40
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Caucho Flúor-10~230[Negro] Punto blanco sobre el negro50
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitrilo-26~120[Negro] Negro60
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Caucho Flúor-10~230[Negro] Punto blanco sobre el negro80
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitrilo-26~120[Negro] Negro80
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Hule de silicona] Goma de silicona-60~250Blanco80
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitrilo-26~120[Negro] Negro100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de almohadilla Estándar tipo de almohadilla Girando / Conjunto de soporte Método de montaje Tipo de inserción
Material A base de caucho Ambiente Estándar / Resistencia al frío / Resistente al calor Dirección de salida de vacío Salida vertical

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico