(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Adaptadores y bufers para ventosas de la serie ZPR/ZPY.
[Características]
· Diámetros de ventosa aplicables: ø2 a 8 mm, 2 × 4 mm, 3.5 × 7 mm, 4 × 10 mm.
· Diámetros de ventosa aplicables: ø10 a 16 mm (serie de tipo delgado).
· Diámetros de ventosa aplicables: ø10 a 16 mm.
· Diámetros de ventosa aplicables: ø20 a 32 mm.
· Diámetros de ventosa aplicables: ø40 mm, ø50 mm.
[Aplicaciones]
· Piezas de repuesto para ventosas de la serie ZPR/ZPY.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
ZPB1J6 |
ZPB1K15 |
ZPB2J10 |
ZPB2J20 |
ZPB2J30 |
ZPB2J50 |
ZPB2K20 |
ZPB2K30 |
ZPB3J10 |
ZPB3J20 |
ZPB3J30 |
ZPB3K10 |
ZPB3K20 |
ZPB3K30 |
Cargando…
tipo de almohadilla | Componentes relacionados |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente