(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Forma del cuerpo principal: Tuberías con válvula electromagnética incorporada.
· Forma del puerto de conexión del puerto de vacío: Acoplamientos de un toque
· Forma de conexión del puerto de suministro de aire: Acoplamientos de un toque
· Categoría de operación: Normalmente cerrado
· Solicitud: artículo individual
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de parte | - | Diámetro de la boquilla nominal |
VJHB4 VJHBE | - | 7 |
Número de parte | Diámetro de la boquilla nominal | Diámetro de la boquilla (mm) | L1 | L2 | C1 | C2 | Vacío final (-kPa) | Flujo de succión (ℓ/min (ANR)) | Consumo de flujo (ℓ/min (ANR)) | Masa (g) | |
Tipo | D | ||||||||||
VJHB | 4 | 5 | 0.5 | 14.6 | 14.3 | 10.9 | 10.9 | 90.4 | 7 | 11.5 | 164.5 |
7 | 0.7 | 93.1 | 13 | 23 | |||||||
6 | 5 | 0.5 | 17.1 | 17.2 | 11.7 | 11.7 | 90.4 | 7 | 11.5 | ||
7 | 0.7 | 93.1 | 13 | 23 |
Artículo | Válvula electromagnética para generación de vacío | Válvula electromagnética para la destrucción del vacío. | |
Válvula piloto | Método de operación | Operación directa | |
Estructura de la válvula | Sello elástico, válvula de asiento | ||
Tensión nominal | DC24V | ||
Rango de voltaje permitido | DC24V±10% | ||
Circuito de protección contra sobretensiones | Diodo | ||
El consumo de energía | 1.2W (con LED) | ||
Manual de operación | Tipo de empuje: sin bloqueo | ||
Indicador de operación | Operación de excitación de bobina: LED rojo encendido | ||
Método de conexión | Rojo: 24 V CC Negro: COM | ||
Válvula de conmutación | Método de operación | Operación de presión de aire con válvula piloto | |
Estructura de la válvula | Sello elástico, válvula de asiento | ||
Resistencia a la presión | 1.05 MPa | ||
Tipo de válvula | NC (normalmente cerrado) | ||
Lubricación | No requerido | ||
Área seccional efectiva | Tamaño del puerto de suministro de aire: ø4: 3.5 mm 2 ø6: 5 mm2 | 1 mm2 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
VJHB4-5 |
VJHB4-7 |
VJHB6-5 |
VJHB6-7 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Forma del cuerpo principal | Tuberías con válvula electromagnética incorporada | Funcion adicional | Filtrar / Válvula electromagnética para generación de vacío / Válvula electromagnética para liberación de vacío | Puerto de vacío Puerto de conexión Forma | Acoplamientos de un toque |
---|---|---|---|---|---|
Puerto de suministro de aire Puerto de conexión Forma | Acoplamientos de un toque | Tipo de válvula | Normalmente cerca | Aplicación | Objeto unico |
Rango de presión de operación(MPa) | 0.3::0.7 | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | 5::50 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente