(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Émbolos de Indexación - Tipo palanca, rosca métrica fina. (Números de pieza)

Émbolos de Indexación - Tipo palanca, rosca métrica fina.
  • Descuento por volumen

· Escribe: Tipo de palanca
· Longitud total: Estándar
· Método de montaje: Atornillado
· Mecanismo de bloqueo: Tipo de palanca
· Perilla de operación: Provisto

  • Componentes inCAD
Émbolos de indexación: tuercas de palanca de rosca fina
· Materiales
TipoTapa de la palancaCuerpo principalPinResorte(Tuerca de bloqueo)
[M] Material[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
PXVBNylon 6
(Negro mate)
12 acero al carbono L13(Óxido negro)Acero al carbón 104550~60HRC(Óxido negro)SWP-B--
PXVBKAcero al carbón 1045(Óxido negro)
SPXVBAcero inoxidable 303-Acero inoxidable 303-NiqueladoAcero inoxidable 301--
SPXVBKAcero inoxidable 303-

Especificaciones

Número de parte-B
PXVB16
SPXVBK20
-
-
8
12
Número de parteBSLL1DHL2SW
TipoMTono
(Rosca fina)
(Acero)(Acero inoxidable)161.568101047304215.5824
PXVB
PXVBK
SPXVB
SPXVBK
201.58101212593652191030
■Masa y carga
MBMasa (g)Carga (N)
mín.máx.
166791232
880
1082
2081122158
10115
12118
kgf = Nx0.101972

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PXVB16-10
PXVBK16-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del cuerpo Material de pasador Diámetro de Rosca M
(mm)
Golpe (S)
(mm)
Tratamiento de superficie corporal Tratamiento superficial del Pin Tratamiento térmico de la nariz Punta diámetro exterior B
(Ø)
Longitud L
(mm)
Diámetro de Rosca M
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 12 acero al carbono L13Acero al carbón 10451610PavonadoPavonadoEndurecimiento104716
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] 1213 acero al carbonoAcero al carbón 10451610PavonadoPavonadoEndurecimiento104716

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Tipo de palanca Mecanismo de bloqueo Tipo de palanca Método de montaje Atornillar
Longitud total Estándar Mando Presencia