(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características]
· Para agujeros índice.
· Tire de la perilla y gírela 90 grados para fijar el pasador en su lugar en un estado retirado usando la muesca.
· Utilice un collar distanciador (EH22120) para ajustar la profundidad del atornillado.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
22120.0615 |
22120.0616 |
22120.0618 |
22120.0620 |
Cargando…
Tipo | Perilla estándar | Método de montaje | Atornillar | Perilla de operación | Presencia |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura max.(°C) | 250 | Mando | Acero inoxidable 1.4305 | Pin de seguridad | Acero inoxidable 1.4305, niquelado |
Conflict Minerals free | si | Cumple con REACH | si |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente